AD5415

製造中

12ビットD/Aコンバータ、デュアル、広帯域幅、乗算型、4象限抵抗およびパラレル・インターフェース付き

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.16
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 10MHzの乗算帯域幅
  • フレキシブルな出力範囲設定を可能にするオンチップの4象限抵抗
  • ±1LSB INL
  • 24ピンのTSSOPパッケージ
  • +2.5~+5.5Vの電源動作
  • ±10Vの電圧リファレンス入力
  • 50MHzのシリアル・インターフェース
  • 2.47MSPSのアップデート・レート
  • -40~+125℃の拡張温度範囲
  • 4象限乗算機能
  • パワーオン・リセット
  • 0.5μA(typ)の消費電流
  • 単調増加性を保証
  • デイジーチェーン・モード
  • 読出し機能

AD5415
12ビットD/Aコンバータ、デュアル、広帯域幅、乗算型、4象限抵抗およびパラレル・インターフェース付き
AD5415 Functional Block Diagram AD5415 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD5415
AD5415 Evaluation Board
EV-AD5415_49SDZANGLE-web EV-AD5415_49SDZBOTTOM-web EV-AD5415_49SDZTOP-web

最新のディスカッション

最近表示した製品