ad537s
AD537S
製造中V/F(電圧/周波数)コンバータ、航空宇宙、±30V から 150kHz に変換
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 汎用入力アンプ
- 正電圧モードまたは負電圧モード
- 負電流モード
- 高入力インピーダンス、低ドリフト - 単電源: 5 V ~ 36 V
- 低消費電力
- フルスケール周波数: 最大 100 kHz
- 1.00 V のリファレンス
- 温度計出力(1 mV/K)
- F/V アプリケーション
AD537S は、モノリシックの V/F コンバータで、入力アンプ、高精度の発振器システム、高精度の内部リファレンス発生器、および高電流の出力段で構成されています。RC ネットワークを 1 つ外付けするだけで、最大 100 kHz の任意のフルスケール(F.S.)周波数、および最大 ±30 V の任意のフルスケール入力電圧を設定できます。直線性誤差は、10 kHz のフルスケール周波数の場合、わずか ±0.05 % で、80 dB 以上のダイナミック・レンジで動作が確保されています。全体の温度係数(外付け部品の影響を除く)は、±30 ppm/°C(代表値)です。AD537 は、5 V ~ 36 V の単電源で動作します。
温度に比例した出力(1.00 mV/K でスケーリングされている)により、この回路は信頼性の高い温度/周波数コンバータとして使用することができます。つまり、1.00 V の固定リファレンス出力とともに、0 °C または 0 °F などのオフセット・スケールを生成することができます。
低ドリフト入力アンプにより、熱電対またはストレイン・ゲージのような小信号で直接動作可能で、同時に高入力抵抗を実現できます。大多数の V/F コンバータとは異なり、AD537 は方形波を出力し、最大 12 個の TTL 負荷、複数の LED、非常に長いケーブルなどを駆動することができます。
AD537 の優れた温度特性と長期安定性は、主要なバンドギャップ・リファレンス発生器、および全体にわたって使用されている温度係数の低いシリコン・クロム薄膜抵抗によって確保されています。
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5370703D | 14-Lead CerDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD5370703D | ||
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
AD5370703D | ||
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
AD5370703D | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD5370703D | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD5370703D |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。