AD5293
製造中デジタル・ポテンショメータ、シングル・チャンネル、1024 ポジション、抵抗誤差 1%
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.09
Viewing:
製品の詳細
- シングル・チャンネル、1024ポジションの分解能
- 公称抵抗値:20kΩ、50kΩ、100kΩ
- 公称±1%の抵抗誤差に校正済み(抵抗パフォーマンス・モード)
- レオスタットモードでの温度係数:35ppm/℃
- 電圧デバイダでの温度係数:5ppm/℃
- 単電源動作:9V~33V
- 両電源動作:±9V~±16.5V
- SPI互換シリアル・インターフェース
- ワイパー設定値のリードバックが可能
AD5293はシングル・チャンネル、1024ポジションのデジタル・ポテンショメータ1 で、抵抗両端間の抵抗値誤差は1%以下となっています。AD5293はポテンショメータや機械的な可変抵抗と同じ電子的調整機能を持ち、優れた分解能、固体素子の信頼性、非常に小さい温度係数性能を備えています。この製品は両電源では±10.5V~±15V、単電源では21V~30Vの高い電圧で動作できる能力を備えています。
AD5293は業界先端の±1%の低い抵抗誤差と35ppm/℃の温度係数を提供します。このような低い抵抗誤差のため、高精度キャリブレーションやマッチングを必要とするようなアプリケーションだけではなくオープン・ループ・アプリケーションを簡素化することができます。
AD5293は14ピンのTSSOPパッケージを採用しています。これらの製品は、拡張工業用温度範囲−40℃~+105℃にわたっての動作が保証されています。
アプリケーション
- 機械的ポテンショメータの置き換え
- 計測機器:ゲインとオフセットの調整
- プログラマブルな電圧-電流変換
- プログラマブル・フィルタ、遅延、時定数
- プログラマブル電源
- 低分解能DACの置き換え
- センサーのキャリブレーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 5
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5293BRUZ-100 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5293BRUZ-100-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5293BRUZ-20 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5293BRUZ-20-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5293BRUZ-50 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5293BRUZ-50-RL7 | 14-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD5293BRUZ-100 | 製造中 | |
AD5293BRUZ-100-RL7 | 製造中 | |
AD5293BRUZ-20 | 製造中 | |
AD5293BRUZ-20-RL7 | 製造中 | |
AD5293BRUZ-50 | 製造中 | |
AD5293BRUZ-50-RL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD5293BRUZ-100 | 製造中 | |
AD5293BRUZ-100-RL7 | 製造中 | |
AD5293BRUZ-20 | 製造中 | |
AD5293BRUZ-20-RL7 | 製造中 | |
AD5293BRUZ-50 | 製造中 | |
AD5293BRUZ-50-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?