AD5273

製造中

デジタル・ポテンショメータ、64ポジション、ワンタイム・プログラマブル(OTP)

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.91
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 64ポジション
  • OTP(ワンタイム・プログラミング)セット&フォーゲット
    抵抗値設定―EEMEMの低価格代替品
    OTP実行前に無制限に調整可能
  • 1kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩの端子間抵抗値
  • 小型標準SOT23-8パッケージ
  • 超低消費電力:IDD=5μA(max)
  • 高速セトリング:tS=5μs(typ)パワーオン時
  • I2C互換デジタル・インタフェース

    詳細はデータシートをご参照ください。


AD5273
デジタル・ポテンショメータ、64ポジション、ワンタイム・プログラマブル(OTP)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
EVAL-AD5273

AD5273 Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured in conjunction with low voltage digiPOT motherboard (EVAL-MB-LV-SDZ)
  • Various test circuits
  • Various ac/dc input signals
  • PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP-B or SDP-S)
  • PC software for control

製品詳細

The AD5273 supports single-supply 2.7 V to 5.5 V operation, making the device suited for battery-powered applications and many other applications with superior low temperature coefficient performance.

The on-board socket allows the user to easily replace the device for reprogramming of the OTP memory.

In addition, the AD5273 uses a versatile I2C serial interface that operates in fast mode, allowing speeds of up to 400 kHz.

The EVAL-MB-LV-SDZ can operate in single-supply mode and incorporates an internal power supply from the USB.

Complete specifications for the AD5273 part can be found in the AD5273 data sheet.

EVAL-AD5273
AD5273 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品