AD5245
製造中デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、I2C互換
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.86
Viewing:
製品の詳細
- 256ポジション
- 両端抵抗値:5kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
- 小型SOT23-8(2.9×3mm)パッケージ
- I2C互換インターフェース
- 同一バス上に2個使ったときのアドレス・デコード・ピンA0
- パワーオン時にワイパーを中間値にプリセット
- 単電源動作:+2.7~+5.5V
- 低温度係数:35ppm/℃
- 低消費電力:IDD=5μA
- 広い動作温度範囲:-40~+125℃
AD5245は256ポジション調整アプリケーションに対応する、小型サイズ(2.9×3mm)パッケージのソリューションです。機械式ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。温度係数が低いので、高精度および高安定性の可変抵抗値調整用として最適です。
ワイパーの設定は、I2C互換のデジタル・インターフェースを介して制御できます。デジタル・インターフェースは、ワイパー・レジスタに現在格納されている制御ワードのリードバックにも使用できます。
2.7~5.5Vの電圧範囲で動作し、消費電流が5µAよりも低く抑えられるので、携帯型のバッテリ駆動アプリケーションで利用できます。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5245BRJZ10-R2 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5245BRJZ10-RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5245BRJZ100-R2 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5245BRJZ100-RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5245BRJZ5-R2 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5245BRJZ5-RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5245BRJZ50-R2 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5245BRJZ50-RL7 | 8-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5245BRJZ10-R2 | 製造中 | |
AD5245BRJZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5245BRJZ100-R2 | 製造中 | |
AD5245BRJZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5245BRJZ5-R2 | 製造中 | |
AD5245BRJZ5-RL7 | 製造中 | |
AD5245BRJZ50-R2 | 製造中 | |
AD5245BRJZ50-RL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD5245BRJZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5245BRJZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5245BRJZ5-RL7 | 製造中 | |
AD5245BRJZ50-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?