AD5242

製造中

デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、デュアル・チャンネル、I2C®互換

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 新規設計でのポテンションメータの置き換え
  • 2線I2C互換デジタル・インタ―フェース
  • 低ドリフト30 ppm/℃の抵抗温度係数

AD5242
デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、デュアル・チャンネル、I2C®互換
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
EVAL-AD5242

AD5242 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board used in conjunction with low voltage digiPOT motherboard (EVAL-MB-LV-SDZ)
  • Multiple test circuits
  • Multiple ac/dc input signals
  • PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP-B or SDP-S)
  • PC software for control

製品詳細

The AD5242 supports single-supply 2.7 V to 5.5 V operation, making the device suitable for battery-powered applications and many applications requiring superior low temperature coefficient performance.

In addition, the AD5242 uses a versatile I2C-compatible serial interface that operates in fast mode, allowing speeds of up to 400 kHz. This interface can be used to read back the wiper register and EEPROM content.

The EVAL-AD5242DBZ daughter board and the EVAL-MB-LV-SDZ motherboard can operate in single-supply mode and incorporate an internal power supply from the USB.

Complete specifications for the AD5242 can be found in the AD5242 data sheet.

EVAL-AD5242
AD5242 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品