AD5241
製造中デジタル・ポテンショメータ、I2C®互換
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.18
製品の詳細
- 新規設計でのポテンションメータの置き換え
- 両端抵抗値:10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ
- 2線I2C互換デジタル・インタ―フェース
- 低ドリフト30 ppm/℃の絶対抵抗温度係数
AD5241とAD5242は、それぞれシングル/デュアル・チャンネルの256ポジション、デジタル制御の可変抵抗(VR)デバイスです。ポテンショメータ、トリマー、または可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。単電源(+2.7~+5.5 Vの電圧範囲)または両電源(±2.7 V)で動作し、通信、マルチメディア、オーディオ機器のアプリケーションに最適です。抵抗セグメントに内部SiCr薄膜抵抗技術を採用し、安定した30 ppm/℃の温度係数のローノイズ設定が可能です。パワーオン時にミッドスケール・ポジションにリセットする内部動作によって、初期の回路調整を迅速化します。デジタル負荷、ゲート、LEDドライバ、アナログ・スイッチなどを駆動できる2つのプログラマブル・ロジック出力があるため、マイクロコントローラで使用するピンの本数が減少します。さらに、パッケージ・アドレス・デコード用のピンが追加されているため、複数個のパッケージ間で同一の2線式I2Cバスを共有できます。高さが1.1 mmの薄型14ピンおよび16ピンTSSOPパッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
サードパーティ・ソリューション 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5241BRUZ10 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5241BRUZ10-R7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5241BRUZ100 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5241BRUZ100-R7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5241BRZ10 | 14-Lead SOIC | ||
AD5241BRZ10-RL7 | 14-Lead SOIC | ||
AD5241BRZ100 | 14-Lead SOIC | ||
AD5241BRZ1M | 14-Lead SOIC | ||
AD5241BRZ1M-REEL | 14-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5241BRUZ10 | 製造中 | |
AD5241BRUZ10-R7 | 製造中 | |
AD5241BRUZ100 | 製造中 | |
AD5241BRUZ100-R7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5241BRUZ10 | 製造中 | |
AD5241BRUZ10-R7 | 製造中 | |
AD5241BRUZ100 | 製造中 | |
AD5241BRUZ100-R7 | 製造中 | |
AD5241BRZ10 | 製造中 | |
AD5241BRZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5241BRZ100 | 製造中 | |
AD5241BRZ1M | 製造中 | |
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD5241BRZ10 | 製造中 | |
AD5241BRZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5241BRZ100 | 製造中 | |
AD5241BRZ1M | 製造中 | |
AD5241BRZ1M-REEL | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD5241BRZ10 | 製造中 | |
AD5241BRZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5241BRZ100 | 製造中 | |
AD5241BRZ1M | 製造中 | |
AD5241BRZ1M-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?