AD5235
製造中デジタル・ポテンションメータ、デュアル、1024ポジション、不揮発性メモリ内蔵
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.24
製品の詳細
- 2チャンネル、1024ポジションの分解能
- 公称抵抗:25kΩ、250kΩ
- 公称抵抗値の許容誤差:±8%(max)
- 小さい温度係数:35ppm/℃
- 2.7V~5Vの単電源または±2.5Vの両電源動作
- SPI互換シリアル・インターフェース
- 不揮発性メモリにワイパー設定を保存
- EEMEM設定値でパワーオン・リセット
- 永久的なメモリ書き込み保護
- 抵抗偏差値をEEMEMに保存
- ユーザー定義情報のための追加不揮発メモリ:26バイト
- プログラミング・サイクル:1M
- 標準的データの保存期間:100年
AD5235は、デュアル・チャンネル、不揮発性メモリ1 内蔵の、1024分解能を持ったデジタル制御のポテンションメータ2 で、最大で±8%の低い抵抗値許容誤差の保障が提供されています。この製品は、機械的なポテンショメータと同じ電子的調整機能を提供し、優れた分解能、固体素子としての信頼性、非常に小さい温度係数性能を備えています。
SPI®互換のシリアル・インターフェースを介してAD5253の多様な設定機能を使うと、16モードの動作と調整が可能になります。これには、スクラッチ・パッド・プログラミング、メモリへの保存 / 再保存、抵抗値のインクリメント / デクリメント、±6dBステップでのログ抵抗値変更、ワイパー設定値のリードバック、余剰EEMEM1 へのユーザー定義情報の保持(たとえば、他の部品のためのメモリ・データ、ルックアップ・テーブルあるいはシステム識別情報)などが含まれています。
スクラッチ・パッド・プログラミング・モードでは、W端子とA端子間およびW端子とB端子間の抵抗を設定するような特定の設定をRDAC2 レジスタに直接プログラムすることができます。この設定はEEPROMに保存することができ、そしてシステムのパワーオンの間にEEMEMレジスタに格納されていた値をRDACレジスタに自動的に再ロードします。
EEPROMの内容は、動的に、または外部PRストローブを通して再保存することが可能で、WP機能はEEPROMの内容を保護します。プログラミングを簡素化するために、別々にまたは同時に直線的なインクリメントまたはデクリメントコマンドを、RDACのワイパーを、一回につき1ステップ上昇または下降させるために、使うことが出来ます。ワイパー設定における対数の±6dB変化用としては、レフトまたはライト・ビット・シフト・コマンドを、ダブルまたはハーフのRDACワイパー設定として使うことが出来ます。
AD5235のパターン化された抵抗許容値は、EEPROM内に保存されます。しかしながら、実際の端子間抵抗値は、ホストプロセッサのリードバック・モードによって知ることができます。ホストは、ソフトウェア・ルーチンを通して適切な抵抗値ステップを実行することができますので、オープン・ループ・アプリケーションだけではなく、高精度キャリブレーションやマッチングを必要とするようなアプリケーションを簡素化します。
AD5235は、薄型16ピンのTSSOPパッケージを採用しています。この製品は、拡張工業用温度範囲-40℃~+85℃にわたっての動作が保証されています。
1 用語不揮発性メモリとEEMEMは同じ意味で使用しています。
2 用語デジタル・ポテンショメータ、VT、RDACは同じ意味で使用しています。
アプリケーション
- DWDMレーザ・ダイオード・ドライバ、オプティカル管理システム
- 機械的ポテンショメータの置き換え
- 計測機器:ゲインとオフセットの調整
- プログラマブルな電圧―電流変換
- プログラマブル・フィルタ、遅延、時定数
- プログラマブル電源
- 低分解能DACの置き換え
- センサーのキャリブレーション
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 6
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 3
製品選択ガイド 1
サードパーティ・ソリューション 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5235BRUZ25 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5235BRUZ25-EP-R7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5235BRUZ25-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5235BRUZ250 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5235BRUZ250-R7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 3, 2012 - 12_0027 AD5235 and ADN2850 Metal Edit Resulting in Datasheet Specification Changes |
||
AD5235BRUZ25 | 製造中 | |
AD5235BRUZ25-RL7 | 製造中 | |
AD5235BRUZ250 | 製造中 | |
AD5235BRUZ250-R7 | 製造中 | |
6 22, 2011 - 10_0302 AD5235 and ADN2850 Redesign and Fab Process Change |
||
AD5235BRUZ25 | 製造中 | |
AD5235BRUZ25-RL7 | 製造中 | |
AD5235BRUZ250 | 製造中 | |
AD5235BRUZ250-R7 | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5235BRUZ25 | 製造中 | |
AD5235BRUZ25-RL7 | 製造中 | |
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5235BRUZ250 | 製造中 | |
AD5235BRUZ250-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
デバイス・ドライバ 3
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?