AD5203
製造中デジタル・ポテンショメータ、64ポジション、4チャンネル
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.79
製品の詳細
- 64ポジション
- 4個の10kΩ、100kΩポテンションメータの置換
- パワーシャットダウン:5μA以下
- 3線SPI互換シリアル・データ入力
- 10MHzアップデート・データ・ローディング・レート
- +2.7~+5.5V単電源動作
- 中間値へのプリセット
AD5203は64ポジション、デジタル制御の4個の可変抵抗(VR)を内蔵しており、ポテンショメータ、トリマー、または可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。内蔵する各VRでは、A端子とワイパー間、またはB端子とワイパー間の抵抗値を完全にプログラミング設定できます。A端子とB端子間の10kΩまたは100kΩの固定抵抗値には±1%のチャンネル間マッチング公差が適用され、公称温度係数は700ppm/℃です。
ワイパー・ポジションのプログラミングは、RSピンを使用することで、システム・パワーオン時にミッドスケールにデフォルト設定されます。電源が投入された後、標準のSPI、Microwire互換のシリアル・データ・インターフェースによってワイパー・ポジションをプログラミング設定します。さらに、複数個のパッケージをデイジーチェーン接続できるシリアル・データ出力ピンがあるため、システムのマイクロコントローラに必要なパッケージ・デコード用ピンの本数を可能な限り少なくすることもできます。
主要なアプリケーションとして、機械式ポテンショメータの置換品、フィルタ、遅延、時定数のプログラミング設定、ボリューム・コントロールとパンニング、ライン・インピーダンスのマッチング、+2.7~+5.5V電源動作による電源電圧調整があります。
24ピンのナロー・プラスチックDIP、24ピンの表面実装パッケージ、小型サイズで高さが1.1mmの薄型24ピンTSSOPの各種パッケージがあります。すべて、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で動作するように性能が保証されています。
ピン互換性を備え、さらに高い分解能が必要なアプリケーションについては、256ポジションの製品であるAD8403を参照してください。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5203ARUZ10-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
AD5203ARUZ100 | 24-Lead TSSOP | ||
AD5203ARUZ100-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
AD5203ARZ10 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD5203ARZ100-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD5203ARUZ10-REEL | 製造中 | |
AD5203ARUZ100 | 製造中 | |
AD5203ARUZ100-REEL | 製造中 | |
7 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
AD5203ARUZ10-REEL | 製造中 | |
AD5203ARUZ100 | 製造中 | |
AD5203ARUZ100-REEL | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD5203ARUZ10-REEL | 製造中 | |
AD5203ARUZ100 | 製造中 | |
AD5203ARUZ100-REEL | 製造中 | |
4 7, 2009 - 08_0060 Wafer Fab transfer from 6" C6 Analog Devices, Ireland to 8" C6 TSMC, Taiwan |
||
AD5203ARUZ10-REEL | 製造中 | |
AD5203ARUZ100 | 製造中 | |
AD5203ARUZ100-REEL | 製造中 | |
AD5203ARZ10 | 製造中 | |
AD5203ARZ100-REEL | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD5203ARZ10 | 製造中 | |
AD5203ARZ100-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?