AD5172
製造中デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、ワンタイム・プログラマブル(OTP)、デュアル・チャンネル、I2C互換
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.16
製品の詳細
- 2チャンネル、256ポジションのポテンショメータ
- ワンタイム・プログラマブル(OTP)機能による、EEPROMに代わる低価格の設定可能な抵抗器
- OTP実行前では、無制限の校正回数
- ユーザーが決めたプリセット値を備えた、オーバーライト調整可能なOTP機能
- 両端抵抗値:2.5kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
- 小型10ピンMSOP:3mm×4.9mm
- 高速セトリング・タイム:ts=5μs(typ)@パワーアップ時
AD5172/AD5173は、フューズ・リンク技術の採用によって抵抗値の永久的なプログラミング設定を実行するデュアル・チャンネル、256ポジションのワンタイム・プログラマブル(OTP)・デジタル・ポテンショメータ*です。OTPは、デジタル・ポテンショメータに関して、1回以上メモリー設定を必要としない場合のEEMEMに変わるコスト効率の優れた代替技術です。これらのデバイスは、機械的なポテンショメータや可変抵抗と同じ電子的調整機能を持ち、優れた分解能、固体素子の信頼性と非常に小さい温度係数性能を備えています。
AD5172/AD5173は、2線式(I2C互換)のデジタル・インターフェースを使ってプログラムされます。抵抗値を永久的に設定する前での調整回数には制限はありません。OTPの実行期間、永久切断フューズのコマンドは、ワイパーの位置を固定します。(機械式トリマーをエポキシ剤で固定するように)
従来のOTPデジタル・ポテンショメータとは違って、AD5172/AD5173は、フューズを切断した後でも新たな校正が可能な独自のOTPオーバーライト機能を備えています。しかし、OTPの設定は、その後のパワーアップ状態では再び有効となります。この機能は、これらのデジタル・ポテンショメータを、プログラマブルなプリセット機能を持った揮発性ポテンショメータとして使うことを可能としています。
アプリケーション
* 用語デジタル・ポテンショメータ、VR、RDACは同じ意味で使用しています。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 2
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5172BRMZ10 | 10-Lead MSOP | ||
AD5172BRMZ10-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5172BRMZ100 | 10-Lead MSOP | ||
AD5172BRMZ100-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5172BRMZ2.5 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5172BRMZ10 | 製造中 | |
AD5172BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5172BRMZ100 | 製造中 | |
AD5172BRMZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5172BRMZ2.5 | 製造中 | |
9 11, 2013 - 13_0182 AD5172/AD5173 Datasheet Correction |
||
AD5172BRMZ10 | 製造中 | |
AD5172BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5172BRMZ100 | 製造中 | |
AD5172BRMZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5172BRMZ2.5 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5172BRMZ10 | 製造中 | |
AD5172BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5172BRMZ100 | 製造中 | |
AD5172BRMZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5172BRMZ2.5 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5172BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5172BRMZ100 | 製造中 | |
AD5172BRMZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5172BRMZ2.5 | 製造中 | |
2 11, 2009 - 09_0008 AD5162, AD5170, AD5172, AD5173, AD5243 and AD5248 Datasheet Update |
||
AD5172BRMZ2.5 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD5142A | 製造中 | デジタル・ポテンショメータ、デュアル・チャンネル、256ポジション、I2Cインターフェース、非揮発性メモリ |