AD5170
製造中デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、ツータイム・プログラマブル、I2C互換
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.64
製品の詳細
- 256ポジション
- TTP(2回だけのプログラミング)セット&フォゲット・レジスタで一度プログラミングした内容をもう一回だけ変更可能
- 両端抵抗値:2.5kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
- 小型μSOIC-10(3×4.9mm)パッケージ
- 高速セトリング時間:ts=5μs(typ)パワーオン後
- ワイパー・レジスタへの書き込み/読み出しが自在
- パワーオン時ワイパーを中間値にプリセット
- 同一バス上に複数個使ったときのアドレス・デコード・ピンAD0とAD1
- PC用ソフトは工場出荷時でのプログラミング用マイコンの代用可能
- 広い動作温度範囲:-40~+125℃
- 低温度係数:35ppm/℃
- 低消費電力:IDD=5μA
AD5170は、フューズ・リンク技術の採用によって抵抗値の永続的なプログラミング設定を2回実行できる、256ポジションのツータイム・プログラマブル(TTP)デジタル・ポテンショメータです。機械式のポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行し、より高い分解能、ソリッド・ステートの信頼性、温度係数の低い優れた性能を備えています。
2線式のI2C互換のデジタル・インターフェースを使用して制御します。この機能性により、抵抗値を永続的に確定する前に(実際には2回のプログラミング設定が可能)、調整が無制限に可能です。最終値を決定した後でフューズ溶断コマンドを実行し、これに伴ってワイパーのポジションをフリーズします(これは機械式Trimmersにエポキシを接着する方法と類似しています)。
これに加えて、工場でプログラミング設定を実行するアプリケーション向けに、アナログ・デバイセズはWindows® NT、2000、XPの各オペレーティング・システムで動作するデバイス・プログラミング・ソフトウェアも用意しています。このソフトウェア・アプリケーションは、外付けのI2Cコントローラの置き換えとして効果的で、システム製品を市場に導入するまでの時間を短縮します。
評価用キットとソフトウェアがあります。このキットには、工場でのプログラミング設定アプリケーションに広く適合するように変換できるコネクタとケーブルが含まれます。
アプリケーション
- システムのキャリブレーション
- 電子的レベル設定
- 新規設計での機械式トリマーの置き換え
- 出荷時に、永久的PCB設定が可能
- 圧力、温度、位置、化学、光センサーなどのトランスジューサ校正
- RFアンプのバイアッシング
- 車載電子機器の校正
- ゲイン制御とオフセット調整
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5170BRMZ10 | 10-Lead MSOP | ||
AD5170BRMZ10-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5170BRMZ2.5 | 10-Lead MSOP | ||
AD5170BRMZ2.5-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5170BRMZ50 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5170BRMZ10 | 製造中 | |
AD5170BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5170BRMZ2.5 | 製造中 | |
AD5170BRMZ2.5-RL7 | 製造中 | |
AD5170BRMZ50 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5170BRMZ10 | 製造中 | |
AD5170BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5170BRMZ2.5 | 製造中 | |
AD5170BRMZ50 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5170BRMZ10 | 製造中 | |
AD5170BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5170BRMZ2.5 | 製造中 | |
AD5170BRMZ50 | 製造中 | |
2 11, 2009 - 09_0008 AD5162, AD5170, AD5172, AD5173, AD5243 and AD5248 Datasheet Update |
||
AD5170BRMZ2.5 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?