AD5165

製造中

デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、超低消費電力、1.8Vロジックレベル

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.95
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低消費電力のスタンバイ
  • IDD=50nA(typ)
  • 256ポジション
  • エンド・ツー・エンド抵抗(100kΩ)
  • ロジック・ハイ電圧(1.8V)
  • 2.7~5.5Vの電源
  • 低温度係数(35ppm/℃)
  • 小型で薄型の8ピンTSOT-8(2.9mm×2.8mm)パッケージ
  • シンプルな3線式デジタル・インターフェース
  • 広い動作温度範囲(-40~+125℃)
  • CSの反転によりAD5160とピン互換

AD5165
デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、超低消費電力、1.8Vロジックレベル
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
EVAL-AD5165

AD5165 Evaluation Board for the 256-Position, Ultralow Power 1.8 V Logic-Level Digital Potentiometer

機能と利点

  • Full featured evaluation board used in conjunction with low voltage digiPOT motherboard (EVAL-MB-LV-SDZ)
  • Multiple test circuits
  • Multiple ac/dc input signals
  • PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP-B or SDP-S)
  • PC software for control

製品詳細

The AD5165 supports single-supply 2.7 V to 5.5 V operation, making the device suitable for battery-powered applications and many applications requiring superior low temperature coefficient performance.

In addition, the AD5165 uses an SPI-compatible digital interface to vary the wiper setting. The resistance between the wiper and either end point of the fixed resistor varies linearly with respect to the digital code transferred into the RDAC latch.

The EVAL-AD5165DBZ daughter board and the EVAL-MB-LV-SDZ motherboard can operate in single-supply mode and incorporate an internal power supply from the USB.

Complete specifications for the AD5165 can be found in the AD5165 data sheet.

EVAL-AD5165
AD5165 Evaluation Board for the 256-Position, Ultralow Power 1.8 V Logic-Level Digital Potentiometer

最新のディスカッション

最近表示した製品