AD5160
製造中デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、SPI互換
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.86
Viewing:
製品の詳細
- 256ポジション
- 両端抵抗値:5kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
- パッケージ:小型SOT23-8(2.9×3mm)
- SPI互換インターフェース
- パワーオン時にワイパーを中間値にプリセット
- 単電源動作:+2.7~+5.5V
- 低温度係数:45ppm/℃
- 低消費電力:IDD=8μA
- 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 評価用ボード有り
AD5160は256ポジション調整アプリケーションに対応する、小型サイズ(2.9×3mm)パッケージのソリューションです。機械式ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。温度係数が低いので、高精度および高安定性の可変抵抗値調整用として最適です。
ワイパーの設定は、SPI互換のデジタル・インターフェースを介して制御できます。ワイパーと、どちらか一方の抵抗端との間の抵抗値は、RDACラッチに伝送されたデジタルコードに対応して直線的に変化します。
2.7V-~5.5V電源と5μA以下の消費電力で動作するため、バッテリ駆動の携帯アプリケーションで使うことができます。
アプリケーション
- 新規設計での機械式ポテンショメータの置換品
- 圧力、温度、位置、化学、光センサーのトランスデューサ調整
- RFアンプのバイアシング
- 車載エレクトロニクスの調整
- ゲイン制御およびオフセット調整
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 3
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5160BRJZ10-R2 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5160BRJZ10-RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5160BRJZ100-R2 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5160BRJZ100-RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5160BRJZ5-R2 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5160BRJZ5-RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5160BRJZ50-RL7 | 8-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
AD5160BRJZ10-RL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5160BRJZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5160BRJZ100-R2 | 製造中 | |
AD5160BRJZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5160BRJZ5-R2 | 製造中 | |
AD5160BRJZ5-RL7 | 製造中 | |
AD5160BRJZ50-RL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD5160BRJZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5160BRJZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5160BRJZ5-RL7 | 製造中 | |
AD5160BRJZ50-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
FPGA/HDL 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?