AD5114
製造中1チャンネル、32ポジション、I2C、±8%抵抗許容誤差、不揮発性デジタル・ポテンショメータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.71
製品の詳細
- 公称抵抗許容誤差:最大±8%
- ワイパー電流:±6mA
- 可変抵抗器モードの温度係数:35ppm/℃
- 低消費電力:
2.5μA(max)@2.7Vおよび125℃ - 広帯域幅:4MHz(5kΩオプション)
- パワー・オンEEPROMリフレッシュ時間:50μs以下
- データ保存期間:50年@125℃
- 百万回の書き込み動作が可能
- 単電源動作:2.3V~5.5V
- ロジック電源動作:1.8V~5.5V
- 広い動作温度範囲:
-40℃~+125℃ - 薄型2mm×2mm×0.55mm、8ピンLFCSPパッケージ
AD5114は、32ポジションの調整を必要とするアプリケーションに対する不揮発性ソリューションを提供します。±8%の低抵抗許容誤差およびAピン、Bピン、W ピンで最大±6mAの電流密度を保証しています。低抵抗許容誤差、低公称温度係数、広い帯域幅を持つため、オープン・ループ・アプリケーションおよび許容値一致アプリケーションが簡素化されます。
新しい低ワイパー抵抗により、抵抗アレイ両端のワイパー抵抗が45Ω(typ)と小さくなります。
ワイパー設定はI2C互換デジタル・インターフェースを経由して制御することができ、このインターフェースはワイパー・レジスタ値とEEPROM値のリードバックにも使用することができます。抵抗許容誤差はEEPROMに格納されるため、0.1%の端子間抵抗許容誤差精度を得ることができます。
AD5115は2mm×2mmのLFCSP パッケージを採用しています。これらのデバイスの動作は、工業用拡張温度範囲-40℃~+125℃で保証しています。
アプリケーション
- 機械式ポテンショメータの置き換え
- ポータブル機器のレベル調整
- オーディオ・ボリューム制御
- 低分解能DAC
- LCDパネルの輝度とコントラストの制御
- プログラマブルな電圧 / 電流変換
- プログラマブルなフィルタ、遅延、時定数
- プログラマブルな電源の帰還抵抗
- センサー・キャリブレーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デバイス・ドライバ 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5114BCPZ10-1-RL7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
AD5114BCPZ10-500R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
AD5114BCPZ10-RL7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
AD5114BCPZ80-1-RL7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
AD5114BCPZ80-500R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
AD5114BCPZ80-RL7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD5114BCPZ10-1-RL7 | 製造中 | |
AD5114BCPZ10-500R7 | 製造中 | |
AD5114BCPZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5114BCPZ80-1-RL7 | 製造中 | |
AD5114BCPZ80-500R7 | 製造中 | |
AD5114BCPZ80-RL7 | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
AD5114BCPZ10-1-RL7 | 製造中 | |
AD5114BCPZ10-500R7 | 製造中 | |
AD5114BCPZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5114BCPZ80-1-RL7 | 製造中 | |
AD5114BCPZ80-500R7 | 製造中 | |
AD5114BCPZ80-RL7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD5114BCPZ10-1-RL7 | 製造中 | |
AD5114BCPZ10-500R7 | 製造中 | |
AD5114BCPZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5114BCPZ80-1-RL7 | 製造中 | |
AD5114BCPZ80-500R7 | 製造中 | |
AD5114BCPZ80-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?