AD2S44
AD2S44
製造中止S/D&R/Dコンバータ、低価格、14ビット、デュアル・チャンネル
Viewing:
製品の詳細
- 低価格/チャンネル当たり
- 32ピンDILハイブリッド・パッケージ
- 2.6分精度
- 14ビット分解能
- 全てテスト済み
- 独立したリファレンス入力
- 高速、連続トラッキング・レート
AD2S44シリーズは、14ビットのデュアル・チャンネル連続トラッキングS/D&R/Dコンバータです。スペース、重量、コストが重視されるアプリケーション向けに設計されています。本シリーズは、32ピン・ハイブリッド・デバイスであり、それぞれ2つの独立したType IIサーボ・ループ・トラッキング・コンバータを搭載しています。レシオメトリック変換法の採用により、長いリード線長で優れたノイズ耐性と優れた許容誤差を提供します。
アプリケーション
- ジンバル/ジャイロ制御システム
- ロボット
- エンジン制御
- 座標変換
- 軍用サーボ制御システム
- 砲兵射撃制御システム
- 航空電子制御システム
- アンテナ監視
- CNCマシン・ツール
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。