AD2S1200
AD2S1200
製造中12ビットR/Dコンバータ、リファレンス発振器付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.65
Viewing:
製品の詳細
|
|
AD2S1200はフル機能の12ビット分解能のレゾルバ / デジタル・コンバータです。プログラマブル正弦波発振器を備え、レゾルバ用に正弦波の励磁電圧を提供します。正確な時間リファレンスを得るには、外付けの8.192MHz水晶発振器が必要です。クロックは内部で分周され、4.096MHzクロックですべての周辺機能を駆動します。
コンバータのSin入力とCos入力では、10~20kHzの範囲で3.6V p-p±10%の入力信号を受け付けます。タイプIIのサーボ・ループを使用して、入力をトラッキングし、SinおよびCos情報をデジタル値の角度と速度に変換します。コンバータの帯域幅は、外付けの8.192MHz水晶発振器によってデバイス内部で1.7kHzに設定します。最大トラッキング・レートは1,000rpsです。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
デバイス・ドライバ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD2S1200WSTZ | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD2S1200YSTZ | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD2S1200WSTZ | 製造中 | |
AD2S1200YSTZ | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD2S1200WSTZ | 製造中 | |
AD2S1200YSTZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?