AD22103
製造中温度センサー、信号処理回路付き、電圧出力、3.3V
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.04
Viewing:
製品の詳細
- 3.3V、単電源動作
- 温度係数:28mV/℃
- 温度計測範囲:100℃(0℃ ~ +100℃)
- 精度:フルスケールの2.5%以上
- 直線性:フルスケールの0.5%以上
- 出力電圧は(温度×VS)に比例
- 最小の自己加熱
- 高電圧 / 低インピーダンス出力
- 逆電圧保護
AD22103は信号処理回路を内蔵したモノリシック温度センサーです。0~+100℃の温度範囲にわたって動作するため、多くの3.3Vアプリケーションでの使用に理想的です。
信号処理回路により、トリミング、バッファリング、直線化回路が不要になるため、システム設計を大幅に簡素化し、システムの全体的なコストを低減します。
出力電圧は温度×電源電圧に比例します(レシオメトリック)。出力振幅は、+3.3V単電源使用時に、0.25V(0℃)~+3.05V(+100℃)です。
A/Dコンバータ(ADC)に接続する場合、AD22103はレシオメトリック構成なので、安価なソリューションとなります。これは、ADCの電源をADCとAD22103の両方のリファレンスとして使用する事で、高精度なリファレンスの必要性がなくなり、そのコストが削減される事により成し遂げられます。
アプリケーション
- マイクロプロセッサの温度管理
- バッテリ装置と低電力駆動装置
- 電源の温度監視
- システムの温度補正
- ボードレベルの温度センサー
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD22103KRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD22103KRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD22103KTZ | 3-Lead TO-92 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 10, 2014 - 14_0250 AD22103: Wilmington Bipolar Process Change From 4" to 6" Wafer Diameter |
||
AD22103KRZ | 製造中 | |
AD22103KRZ-R7 | 製造中 | |
AD22103KTZ | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD22103KRZ | 製造中 | |
AD22103KRZ-R7 | 製造中 | |
AD22103KTZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。