AD14060L
最終販売DSP、クワッド 、480-MFLOP、3.3V、CQFPパッケージ
Viewing:
製品の詳細
- ADSP-21060コア(4個)内蔵
- 480MFLOPS最大、320MFLOPS継続時
- 25nsインストラクション・レート、シングルサイクル・インストラクションの拡張 (4個のDSPそれぞれに対して )
- 16MビットシェアードSRAM内蔵(各SHARCの内部)
- 4Gワード・アドレシング可能、外部メモリ
- 12個のリンク・ポート(40Mbyte/s)(各SHARC当たり3個)
- 4個の独立したシリアル・ポート(40Mbits/s)(各SHARC当たり1個)
- 1個の共用シリアル・ポート(40Mbits/s)
- 5Vと3.3V動作
- 32ビット単精度と40ビットの拡張精度IEEEのフローティング・ポイント・データフォーマットまたは32ビットの固定小数点データフォーマット
- IEEE JTAG標準1149.1テスト・アクセス・ポートとオンチップ・エミュレーション
AD14060/AD14060LクワッドSHARCは、高性能DSPマルチプロセッサ・モジュール・ファミリーの最初の製品です。マルチプロセッサのコアは、 ADSP-21060マイクロコンピュータです。
AD14060/AD14060Lモジュールは、このクラスで最高の性能密度と価格性能比を実現します。高レベルの単位面積当たりの性能/機能を必要とするアプリケーションに最適です。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
ソフトウェア・マニュアル 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
評価用ソフトウェア 0
最新のディスカッション
ad14060lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める