AD14060
製造中止480-MFLOP, Quad DSP, 5 V, CQFP Package
製品の詳細
|
|
The AD14060/AD14060L Quad-SHARC is the first in a family of high performance DSP multiprocessor modules. The core of the multiprocessor is the ADSP-21060 DSP microcomputer. The AD14060/AD14060L modules have the highest performance —density and lowest cost—performance ratios of any in their class. They are ideal for applications requiring higher levels of performance and/or functionality per unit area.
推奨代替製品
DSP、クワッド 、480-MFLOP、3.3V、CQFPパッケージ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
クロスリファレンス・ガイド 4
ソフトウェア・マニュアル 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
評価用ソフトウェア 0
最新のディスカッション
ad14060に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める