TMC2660

新規設計に推奨

Stepper motor driver 5 to 30V, up to 2.8A with S/D and SPI Interface, 256 µSteps, CoolStep, StallGuard2 and SpreadCycle

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Drive Capability up to 4A motor current
  • Voltage up to 30V DC
  • Highest Resolution up to 256 microsteps per full step
  • Compact Size 10x10mm QFP-44 package
  • Low Power Dissipation, very low RDSON & synchronous rectification
  • Protection & Diagnostics overcurrent, short to GND, overtemperature & undervoltage
  • EMI-optimized programmable slope
  • stallGuard2™ high precision sensorless motor load detection
  • coolStep™ load dependent current control for energy savings up to 75%
  • microPlyer™ microstep interpolation for increased smoothness with coarse step inputs.
  • spreadCycle™ high-precision chopper for best current sine wave form and zero crossing
TMC2660
Stepper motor driver 5 to 30V, up to 2.8A with S/D and SPI Interface, 256 µSteps, CoolStep, StallGuard2 and SpreadCycle
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
TMC2660-BOB

Evaluation Board for TMC2660

機能と利点

  • TMC2660-PA stepper power driver
  • Supply voltage 9-28V, Iphase, RMS up to 2.0A
  • Configuration via SPI, control via step/direction
  • Optional electrolyte cap at supply rail
  • Optional cooling from bottom side
  • Board width 1.5", board height 1.0"
  • 2x10 pin 0.1" header rows for pins/connectors
  • 1 to 256 Microsteps
  • 2A RMS, 30V

製品詳細

The TMC2660 breakout board is a development board with the dedicated TMC2660-PA chip. It is designed to give users the chance to rapidly prototype their applications - making it possible to immediately check how the motor performs with TMC chips while developing the application's software.

eval board
TMC2660-EVAL

Evaluation Board for TMC2660

機能と利点

  • StallGuard2™
  • CoolStep™
  • SpreadCycle™
  • MicroPlyer™
  • 1 to 256 Microsteps
  • 2.8A RMS, 29V

製品詳細

The TMC2660-EVAL allows you to explore all functions of the TMC2660-PA.

All you need to get started is a power supply and ADI Trinamic's free and easy to use TMCL-IDE. This graphical user interface allows quick setup and supports the use of commands in direct mode, monitors real-time behavior visualized in graphs, and logs and stores data. All settings can simply be exported for your own firmware project.

More about the TMCL-IDE

TMC2660-BOB
Evaluation Board for TMC2660
TMC2660-EVAL
Evaluation Board for TMC2660

最新のディスカッション

最近表示した製品