TMC2224

新規設計に推奨

Silent stepper motor driver 5 to 36V, up to 1.4A with S/D and UART Interface, 256 µSteps, SpreadCycle and Stealthchop

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2-phase stepper motors up to 2A coil current (peak)
  • STEP/DIR Interface with 2, 4, 8, 16 or 32 microstep pin setting
  • Smooth Running 256 microsteps by MicroPlyer™ interpolation
  • StealthChop2™ silent motor operation
  • SpreadCycle™ highly dynamic motor control chopper
  • Low RDSon LS 280mΩ & HS 290mΩ (typ. at 25°C)
  • Voltage Range 4.75 to 36V DC
  • Automatic Standby current reduction (option)
  • Internal Sense Resistor option (no sense resistors required)
  • Passive Braking and Freewheeling
  • Single Wire UART & OTP for advanced configuration options
  • Integrated Pulse Generator for standalone motion
  • Full Protection & Diagnostics
  • Choice of QFN and wettable QFN packages for best fit
TMC2224
Silent stepper motor driver 5 to 36V, up to 1.4A with S/D and UART Interface, 256 µSteps, SpreadCycle and Stealthchop
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
TMC2224-EVAL

Evaluation Board for TMC2224

機能と利点

  • SpreadCycle™
  • StealthChop2™
  • MicroPlyer™
  • 1 to 256 Microsteps
  • 1.35ARMS, 36V

製品詳細

The TMC2224-EVAL allows you to explore all functions of the TMC2224-LA.

The TMC2224-EVAL-KIT is a set of one MCU board Landungsbruecke, a TMC22xx bridge board and one TMC2224-EVAL driver board. It allows for a quick and simple start within only minutes to make your motor turning, while still providing full access to all registers and full functionality and diagnostics.

For diagnosis, all signals between MCU and TMC2224 are accessible with probes on the bridge board. TMC2224-EVAL can be used with or without the Landungsbruecke MCU board.

All you need to get started is a power supply and ADI Trinamic's free and easy to use TMCL-IDE. This graphical user interface allows quick setup and supports the use of commands in direct mode, monitors real-time behavior visualized in graphs, and logs and stores data. All settings can simply be exported for your own firmware project.

More about the TMCL-IDE

TMC2224-EVAL
Evaluation Board for TMC2224

最新のディスカッション

TMC2224に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品