TMC2209

新規設計に推奨

Silent stepper motor driver 5 to 29V, up to 1.4A with S/D and UART Interface, 256 µSteps, SpreadCycle and Stealthchop2

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2-phase stepper motors up to 2.8A coil current (peak), 2A RMS
  • STEP/DIR Interface with 8, 16, 32 or 64 microstep pin setting
  • Smooth Running 256 microsteps by MicroPlyer™ interpolation
  • StealthChop2™ silent motor operation
  • SpreadCycle™ highly dynamic motor control chopper
  • StallGuard4™ load and stall detection for StealthChop
  • CoolStep™ current control for energy savings up to 75%
  • Voltage Range 4.75 to 29V DC
  • Low RDSon, Low Heat-Up LS 170mΩ & HS 170mΩ (typ. at 25°C)
  • Low Power Standby to fit standby energy regulations
  • Internal Sense Resistor option (no sense resistors required)
  • Passive Braking, Freewheeling, and automatic power down
  • Single Wire UART & OTP for advanced configuration options
  • Integrated Pulse Generator for standalone motion
  • Full Protection & Diagnostics
  • Compact QFN package with large heat slug
TMC2209
Silent stepper motor driver 5 to 29V, up to 1.4A with S/D and UART Interface, 256 µSteps, SpreadCycle and Stealthchop2
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 2

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1


評価用キット

eval board
TMC2209-EVAL

Evaluation Board for TMC2209

機能と利点

  • 2-phase stepper motor up to 1.7A coil current (2.4A peak)
  • Supply Voltage 5 to 28V DC
  • UART
  • 1 to 256 microsteps
  • Step/Dir interface
  • StealthChop silent PWM mode
  • SpreadCycle smart mixed decay
  • 1 to 256 Microsteps
  • 1.7A RMS, 28V

製品詳細

The TMC2209-EVAL allows you to explore all functions of the TMC2209-LA.

The TMC2209-EVAL-KIT is a set of one MCU board Landungsbruecke, one Eselsbruecke bridge board and one TMC2209-EVAL driver board. It allows for a quick and simple start within only minutes to make your motor turning, while still providing full access to all registers and full functionality and diagnostics.

For diagnosis, all signals between MCU and TMC2209 are accessible with probes on the bridge board. TMC2209-EVAL can be used with or without the Landungsbruecke MCU board. 

All you need to get started is a power supply and ADI Trinamic's free and easy to use TMCL-IDE. This graphical user interface allows quick setup and supports the use of commands in direct mode, monitors real-time behavior visualized in graphs, and logs and stores data. All settings can simply be exported for your own firmware project.

More about the TMCL-IDE

eval board
TMC2209-BOB

Evaluation Board for TMC2209

機能と利点

  • CoolStep™
  • Short Detection
  • SpreadCycle™
  • Stall Detection
  • StealthChop2™
  • StallGuard4™
  • MicroPlyer™
  • 1 to 256 Microsteps
  • 2ARMS, 28V

製品詳細

The TMC2209 breakout board is a development board with the dedicated TMC2209-LA chip. It is designed to give users the chance to rapidly prototype their applications - making it possible to immediately check how the motor performs with TMC chips while developing the application's software.

TMC2209-EVAL
Evaluation Board for TMC2209
TMC2209-BOB
Evaluation Board for TMC2209

最新のディスカッション

最近表示した製品