PD-1240
製造中NEMA 17 smart stepper motor 10 to 30V, 22Ncm, 256 µSteps, SixPoint ramp controller, with USB, S/D, CAN and RS485 interface, SensOstep, StallGuard2 and CoolStep, StealthChop
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- Stepper Motor NEMA17 / 42mm
- 0.22 - 0.7Nm
- With controller/driver
- Linear and sixPoint™ ramps
- +10 to 30V DC supply voltage
- Up to 2A RMS motor current
- RS485, CAN & USB interface
- Integrated sensOstep™ encoder and support for external encoder
- S/D interface
- Multi-purpose inputs and outputs
PD42-1240 is a full mechatronic solution, made up of a TMCM-1240 stepper control module and a NEMA 17 (42mm flange size) motor. The PD42-1240 allows to control the module using TMCL™ or CANopen firmware, making use of the ADI Trinamic TMC5160 motion controller and motor driver. Dynamic current control, and quiet, smooth and efficient operation are combined with StealthChop™, DcStep™, StallGuard™ and CoolStep™ features.
All you need to get started is a power supply and ADI Trinamic's free and easy to use TMCL-IDE. This graphical user interface allows quick setup and supports the use of commands in direct mode, monitors real-time behavior visualized in graphs, and logs and stores data.
APPLICATIONS
- Laboratory Automation
- Manufacturing
- Semiconductor Handling
- Robotics
- Factory Automation
- Test & Measurement
- Life Science
- Biotechnology
- Liquid Handling
Technical Details
To see a comparison table of the models for the PD-1240, please click the button below.
ドキュメント
ユーザ・ガイド 1
ソフトウェア・マニュアル 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
PD42-1-1240-CANOPEN | N/A | ||
PD42-1-1240-TMCL | N/A | ||
PD42-2-1240-CANOPEN | N/A | ||
PD42-2-1240-TMCL | N/A | ||
PD42-3-1240-CANOPEN | N/A | ||
PD42-3-1240-TMCL | N/A | ||
PD42-4-1240-CANOPEN | N/A | ||
PD42-4-1240-TMCL | N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 20, 2021 - PCN 2021-04-20 Firmware CANopen V323 Firmware Update |
||
PD42-1-1240-CANOPEN | 製造中 | |
PD42-2-1240-CANOPEN | 製造中 | |
PD42-3-1240-CANOPEN | 製造中 | |
PD42-4-1240-CANOPEN | 製造中 | |
4 1, 2018 - PCN 2018-12-01 TMCM-1240 BOM Change |
||
PD42-1-1240-CANOPEN | 製造中 | |
PD42-1-1240-TMCL | 製造中 | |
PD42-2-1240-CANOPEN | 製造中 | |
PD42-2-1240-TMCL | 製造中 | |
PD42-3-1240-CANOPEN | 製造中 | |
PD42-3-1240-TMCL | 製造中 | |
PD42-4-1240-CANOPEN | 製造中 | |
PD42-4-1240-TMCL | 製造中 |
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
TMCL-IDE
Short for Trinamic Motion Control Language-Integrated Development Environment, the TMCL-IDE is an integrated development environment made for developing applications using ADI Trinamic™ modules and chips. The GUI provides tools for easily setting parameters, for visualizing data in real-time, and for developing and debugging stand-alone applications with TMCL.
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
単軸ステッピング・モーター・モジュール 1 | ||
TMCM-1240 | 新規設計に推奨 | Motor mountable stepper motor controller/driver module 10 to 30V, 2ARMS, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with USB, S/D, and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 2
3Dデザイン・モデル 4
評価用キット
最新のディスカッション
pd-1240に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める