MAX98389

新規設計に推奨

IVフィードバックとブラウンアウト保護機構を備えたデジタル入力クラスDアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広いアンプ供給電圧範囲(2.3V~10V)
    • 1セル・ケースと2セル・ケースの両方に対応
  • 高性能クラスDアンプ
    • 最大ダイナミック・レンジ(Aウェイト):111dB
    • 出力ノイズ(1セル・モード):10μVRMS
    • 出力ノイズ(2セル・モード):14.5μVRMS
  • 高出力電力(THD+N ≤ 1%)
    • 4Ωに1.32Wの電力を出力(VPVDD = 3.7V時)
    • 4Ωに2.4Wの電力を出力(VPVDD = 5V時)
    • 4Ωに5.15Wの電力を出力(VPVDD = 7.4V時)
    • 4Ωに9.1Wの電力を出力(VPVDD = 10V時)
  • 高いアンプ効率(再生のみの電力)
    • 0.1Wを4Ωに供給するときの効率:76%(VPVDD = 5V時)
    • 1Wを4Ωに供給するときの効率:85.5%(VPVDD = 5V時)
    • 1Wを8Ωに供給するときの効率:90%(VPVDD = 5V時)
  • 1kHzでのピークTHD+N:-83dB未満
  • 低い合計静止電力
    • 9.3mW(VPVDD = 3.7V、IVフィードバック無効時)
    • 13.9mW(VPVDD = 3.7V、IVフィードバック有効時)
    • 16.1mW(VPVDD = 5V、IVフィードバック有効時)
    • 22.5mW(VPVDD = 7.4V、IVフィードバック有効時)
  • ソフトウェア・シャットダウン時の電力:5μW未満
  • ターンオン時間:1ms(fS = 48kHz、ランプ無効時)
  • 再生の遅延:5サンプル(fS < 50kHz、fIN = 1kHz時)
  • 外部リファレンス・クロックが不要
  • 再生のサンプル・レート:8kHz~96kHz
  • EMI計画のためのクラスDスイッチング周波数のトリミング
  • 広範なクリック/ポップ低減回路
  • プログラマブルALCによるブラウンアウト保護
  • 堅牢な短絡保護と過熱保護
  • 省スペース・パッケージを採用:
    • 2.93mm2、16ピンWLP(0.4mmピッチ)
MAX98389
IVフィードバックとブラウンアウト保護機構を備えたデジタル入力クラスDアンプ
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
EVAL-MAX98388-98389

MAX98388/MAX98389評価用システム

機能と利点

  • 2.3V~10Vの単電源動作
  • USBオーディオ・ストリーミング(EVシステム)
  • I2S、左詰め、またはTDM入力
  • シングル・セル(2.3V~5.5V)または2セル・モード(5V~10V)
  • 組み立てとテストが完了済み

製品詳細

MAX98388/MAX98389評価用システム(EVシステム)は組み立てが完了したテスト済みのシステムです。MAX98388またはMAX98389クラスDオーディオ・アンプの評価を目的としています。このEVシステムは、MAX98388またはMAX98389開発ボード(DEVボード)、アナログ・デバイセズのオーディオ・インターフェース・ボードIII(AUDINT3)、USBケーブルから成ります。

このDEVボードを評価するときは、EVシステムとしてAUDINT3ボードを使用することをお勧めします。どちらのデバイスも、標準のI2S、左詰め、TDMデジタル・オーディオ・インターフェースをサポートしています。

AUDINT3ボードは、DEVボードの評価に必要な1.8V VDD電源に加え、USB-to-PCMインターフェースを備えています。AUDINT3ボードを評価する際、DEVボードには電源入力2.3V~10V(PVDD)が1つ追加で必要となります。DEVボードの詳細については、図1を参照してください。

EVAL-MAX98388-98389
MAX98388/MAX98389評価用システム

最新のディスカッション

MAX98389に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品