MAX98366

製造中

超音波対応の15Vプラグ&プレイ・クラスDアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • シンプルなプラグ&プレイ設計—I2Cレジスタのプログラミング不要
  • 広いアンプ電源範囲(3V~15V)
  • fS = 88.2kHz以上の広帯域フィルタ
  • 8Ωに15Wの電力を出力(PVDD = 15V時)
  • PVDD = 15Vで6Ωに19.3Wの出力電力
  • 静止時電力:30mW
  • 1.1msのターンオン時間(MAX98366AおよびMAX98366Bの場合)
  • 効率:92.7%(RL = 8Ω、PVDD = 12Vで7.0W)
  • アイドル時の出力ノイズ:20μVRMS(fS ≤ 48kHz時)、37μVRMS(fS > 50kHz時)
  • 112dBダイナミック・レンジ(fS ≤ 48kHz)、107dBダイナミック・レンジ(fS > 50kHz)
  • 1kHzで-85dB THD+N
  • MCLKは不要
  • 8kHz~192kHzのサンプルレート
  • I2Sモードと左詰めモードで左、右、または(左/2 + 右/2)出力をサポート
  • 高度なエッジ・レート制御によってフィルタレス・クラスD出力を実現
  • 0.5μAの低シャットダウン電流
  • クラスDのスイッチング周波数を6%にトリミングすることでEMIの計画性を向上
  • 強力なクリック/ポップ抑制回路
  • 堅牢な短絡および過熱保護
  • 省スペース・パッケージでの提供:12バンプ、WLP(1.21mm x 1.78mm、0.4mmピッチ)
MAX98366
超音波対応の15Vプラグ&プレイ・クラスDアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX98366EVSYS

MAX98366評価用システム

機能と利点

  • シンプルなプラグアンドプレイ設計:I2Cレジスタのプログラミング不要
  • 広いアンプ電源範囲(3V〜15V)
  • サンプル・レートが50kHz以上の広帯域フィルタにより、超音波アプリケーションに対応
  • 8kHz〜192kHzのサンプルレート
  • I2S、左詰め、またはTDM入力
  • 5つの選択可能なゲイン(9.5dB、12.5dB、15.5dB、18.5dB、21.5dB)
  • オーディオ・チャンネル選択(左、右、モノラル・ミックス)
  • フィルタレス動作
  • 低EMI
  • セットアップが簡単なフル機能のハードウェア・システム(工具や特別なソフトウェア不要)

製品詳細

MAX98366評価用システム(EVシステム)は、超音波サポートを備えたMAX98366A/B/C/Dモノラル・クラスDオーディオ・アンプを評価する、完全実装済みおよび試験済みのシステムです。本EVシステムは、MAX98366開発ボード(DEVボード)、オーディオ・インターフェース・ボードIII(AUDINT3)、USBケーブルで構成されています。

このDEVボードを評価するときは、EVシステムとしてAUDINT3ボードを使用することをお勧めします。MAX98366AとMAX98366Cは標準のI2Sインターフェースをサポートし、MAX98366BとMAX98366Dは標準の左揃えモードをサポートします。MAX98366のすべてのバリアントは、8チャンネルTDMデジタル・オーディオ・インターフェースをサポートしています。

AUDINT3ボードは、DEVボードの評価に必要なUSB-PCMインターフェースと1.8V VDD電源を提供します。MAX98366 DEVボードでは、AUDINT3ボードを使用して評価する場合、3V~15V(PVDD)の追加電源入力が1つ必要です。図1は、DEVボードとAUDINT3ボードの詳細を示しています。

MAX98366EVSYS
MAX98366評価用システム

最新のディスカッション

MAX98366に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品