MAX49918

新規設計に推奨

Bidirectional, On-The-Fly Programmable Gain, Current-Sense Amplifier with Wide Measurement Range

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.50
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Programmable Gain Options through I2C from 10V/V to 200V/V (8 steps)
  • ±1μV (typ) Input Offset Voltage for REF1 = REF2 = VDD/2
  • ±5μV (typ) Input Offset Voltage for REF1 = VDD and REF2 = GND at Gain = 20V/V
  • ±0.01% (typ) Gain Error
  • -5V to +70V Input Voltage Range
  • -6V to +80V Protective Immunity
  • 70kHz, -3dB Bandwidth at Gain = 20V/V
  • 145dB DC CMRR
  • Rail-to-Rail Output
  • 3mm x 3mm, TDFN-10 Package
  • -40°C to +125°C Temperature Range
MAX49918
Bidirectional, On-The-Fly Programmable Gain, Current-Sense Amplifier with Wide Measurement Range
MAX49918 Simplified Block Diagram MAX49918 Pin Configuration
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX49918
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
MAX49918EVKIT

MAX49918の評価用キット

機能と利点

  • I2Cを介して、10V/V~200V/V(8ステップ)の範囲でゲイン・オプションを設定可能★
  • REF1 = REF2 = VDD/2の場合の入力オフセット電圧:±1μV(代表値)
  • REF1 = VDD、REF2 = GND、ゲイン= 20V/Vの場合の入力オフセット電圧:±5μV(代表値)
  • ゲイン誤差:±0.01%(代表値)
  • 入力電圧範囲:-5V~+70V
  • 保護耐性:-6V~+80V
  • ゲイン = 20V/Vの場合の-3dB帯域幅:70kHz
  • DC CMRR:145dB
  • レールtoレール出力
  • 3mm x 3mmのTDFN-10パッケージ
  • 温度範囲:-40°C~+125°C

製品詳細

MAX49918評価用キット(EVキット)は、MAX49918の機能を実証する完全実装済みおよび試験済みの回路です。MAX49918は、高精度、広い測定範囲、設定可能なゲインを特長とする双方向電流検出アンプであり、2つの異なる電流レベルを監視します。

MAX49918のゲインはI2C通信によって設定されます。

MAX49918 EVキットは、-40°C~+125°Cの車載温度範囲で動作します。

このEVキットは、MAX32625PICOボードをはんだ付けするためのPCBフットプリントを確保しています。MAX32625PICOボードを使用すると、GUIソフトウェアを使用してゲインを制御できます。

MAX49918EVKIT
MAX49918の評価用キット
MAX49918-TDF10-EVKIT-ANGLE MAX49918-TDF10-EVKIT-TOP MAX49918-TDF10-EVKIT-BOTTOM

最新のディスカッション

最近表示した製品