MAX31732
MAX31732
製造中4チャンネル・リモート温度センサー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.96
Viewing:
製品の詳細
- 1つのローカル温度検出チャンネルと4つのリモート温度検出チャンネル
- リモート温度計測の精度:±1°C(-40°C~+125°C)
- リモート温度計測の範囲:-64°C~+150°C
- リモート・チャンネルの抵抗キャンセル:最大300Ω
- 低ベータ・トランジスタの補償
- 2つのプログラム可能なアラーム温度閾値
- 12ビット(0.0625°C)分解能
- 8つの選択可能なターゲット・アドレス
- 様々なマイクロコントローラに対応する柔軟なI2C/SMBusインターフェース
- 最大1.311の理想係数
- 設定とフォルト・ログに役立つNVM
MAX31732は、このデバイス自体の温度と、最大4つの外部ダイオード接続トランジスタの温度をモニタするマルチチャンネル温度センサーです。抵抗キャンセル機能は、外部サーマル・ダイオードとMAX31732間の直列抵抗(最大300Ω)を補償し、ベータ補償は、低ベータ・センシング・トランジスタに起因する温度計測誤差を修正します。またこのセンサーでは、0.9844~1.311の理想係数が得られます。
MAX31732は、2個のオープン・ドレイン・アクティブ・ロー・アラーム出力、ALARM1とALARM2を備えています。チャンネルの測定温度がそれぞれのプライマリ過熱/低温閾値レベルを超えると、ALARM1がローにアサートされ、対応するサーマル・ステータス・レジスタにステータス・ビットが設定されます。チャンネルの測定温度がセカンダリ過熱/低温閾値レベルを超えると、ALARM2がローにアサートされ、対応するサーマル・ステータス・レジスタにステータス・ビットが設定されます。最高温度レジスタにより、コントローラは最も高温のチャンネルの温度を取得できます。
512ビットの不揮発性メモリ(NVM)により、MAX31732は、ソフトウェア/ファームウェアの介入なしに電源投入時に設定レジスタをプログラムできます。後でさらに分析できるように、このNVMは各リモート・チャンネルとローカル・チャンネルの障害温度も取得します。
2線式シリアル・インターフェースは、温度データの読み取りと温度閾値のプログラミングのために、SMBusプロトコル(書き込みバイト、読み取りバイト、送信バイト、受信バイト)を受け取ります。アドレス選択入力(ADD)を使用して、使用可能な8つのターゲット・アドレスのいずれかを選択できます。アドレス選択入力は、グラウンドに接続することも、接地抵抗に接続することもできます。
動作温度範囲は-40°C~+125°C、入力電源範囲は3.0V~3.6Vと指定されています。MAX31732は、24ピン、4mm x 4mm TQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- オンチップCPU、ASIC、SOC、FPGAダイオード、またはリモート・ディスクリート・ダイオードの温度測定
- 産業用温度管理
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX31732ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX31732ATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。