LTM4686

新規設計に推奨

デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた超薄型デュアル10Aまたはシングル20A μModuleレギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$29.83
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デジタル・インターフェースを使用したデュアル高速アナログ・ループによる制御とモニタリング
  • 出力電圧範囲:0.5V~3.6V
  • 温度変化に対する最大DC出力誤差:±0.5%
  • チャンネルあたり10A DC(代表値)、12A(ピーク出力電流)
  • 電流リードバックの精度:10A負荷で±5%
  • 400kHz、PMBus準拠のI2Cシリアル・インターフェース
  • 16ビット∆Σ ADC内蔵
  • 最大125Hzのテレメトリ・ポーリング・レートをサポート
  • 固定周波電流モード制御
  • 複数のモジュールとの並列および電流共有
  • 全7ビット・スレーブ・アドレスをサポート
  • デュアル9A LTM4675、デュアル13A LTM4676A、デュアル18A LTM4677とドロップイン・ピン互換
  • 16mm × 11.9mm × 1.82mm LGAパッケージ

読み込み可能データ:

  • 入出力電圧、電流および温度
  • ランニング・ピーク値、稼働時間、フォルト、警告
  • ECC付きオンボードEEPROM故障ログ記録

書き込み可能なデータと設定可能なパラメータ:

  • 出力電圧、電圧シーケンシングおよびマージニング
  • デジタル・ソフト・スタート/ストップ・ランプ
  • OV/UV/OT、UVLO、周波数および位相
LTM4686
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた超薄型デュアル10Aまたはシングル20A μModuleレギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4686
  • LTM4686-1

LTpowerCAD 2


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4686
  • LTM4686-1
  • LTM4686B

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2722A

デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた LTM4686 超薄型デュアル 10 A またはシングル 20 A µModule レギュレータ

製品詳細

デモ回路 2722A は、デュアル出力の高効率、高密度 µModule レギュレータで、入力範囲は 2.7 V ~ 17 V です。各出力は、最大 10 A の負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、LTM4686 µModule レギュレータが備わっています。このレギュレータは、デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル 10 A またはシングル 20 A 降圧レギュレータです。詳細については、LTM4686 データシートを参照してください。

DC2722A は、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DC コンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUI ソフトウェア LTpowerPlay™ を PC にダウンロードし、LTC の I2C/SMBus/PMBus ドングル DC1613A を使用してボードに接続します。LTpowerPlay を使用すると、部品を随時再設定したり、設定を EPROM に保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

DC2722A
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた LTM4686 超薄型デュアル 10 A またはシングル 20 A µModule レギュレータ

リファレンス・デザイン

Agilex7 2X F-Tile Alternative µModule
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile) (Alternative µModule) Circuits from the Lab®

Altera FPGA

機能と利点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile) (Alternative µModule)
Altera FPGA

最新のディスカッション

最近表示した製品