LTC9101-2

新規設計に推奨

PoE PSEコントローラ、12/24ポートIEEE 802.3bt

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • IEEE 802.3btタイプ3および4に完全準拠のPSE
  • 最大24個のPSEポート(1ポートあたり2個の電源チャンネル)
  • +80V/–20V対応のポート対向ピン
  • ECCで保護されたeFlashとデータRAM
  • 低電力パス損失(1チャンネルあたり)
    • 検出抵抗:100mΩ
    • MOSFET RDS(ON):30mΩ以下
  • チップセットによる絶縁
    • フォトカプラおよび3.3V絶縁型電源が不要
  • 非常に信頼性の高いマルチポイントPD検出
    • 接続チェック機能により、シングル・シグネチャとデュアル・シグネチャのPDを識別
  • ポートごとの電圧と電流を継続的にモニタ
  • 1MHz I2C互換シリアル制御インターフェース
  • ピンまたはI2CによりPD電力を設定可能
  • 24ピン4mm × 4mm QFNパッケージ(LTC9101‑2)および64ピン7mm × 11mm QFNパッケージ(LTC9102)で供給
LTC9101-2
PoE PSEコントローラ、12/24ポートIEEE 802.3bt
LTC9101-2/LTC9102 Application Circuit LTC9101-2/LTC9102 Pin Configuration LTC9101-2/LTC9102 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

Software Interface Datasheet

The software interface datasheet for this PSE may be requested from the Software Request Form (SRF). This datasheet describes the I2C interface and programming details for the respective PSE controller.


評価用キット

eval board
EVAL-LTC9101-2

LTC9101-2A/LTC9101-2およびLTC9102(48チャンネルIEEE 802.3at/bt PSE)の性能評価

製品詳細

EVAL-LTC9101-2は、IEEE 802.3at/btに準拠した48チャンネルの給電デバイス(PSE)です。EVAL-LTC9101-2キットには、DC3159A-DまたはDC3159A-Cドーター・カード、DC3017A-Bマザーボードが同梱され、LTC9101-2A/LTC9101-2およびLTC9102チップセットが搭載されています。

EVAL-LTC9101-2 KITに含まれるドーター・カードには、LTC9101-2AとLTC9101-2のどちらかのデジタル・コントローラが1つ搭載されています。ドーター・カードDC3159A-DにはLTC9101-2Aが、DC3159A-CにはLTC9101-2が搭載されています。このデジタル・コントローラが4つのLTC9102(12チャンネル)アナログ・コントローラと連携し、合計48のPSEチャンネルが実現されます。

LTC9101-2A/LTC9101-2は独自の絶縁型データ・インターフェースを備え、LTC9101-2をホスト・コントローラのI2Cインターフェースに直接接続できるため、コストのかかるオプトカプラや追加の3.3V電源は不要です。

EVAL-LTC9101-2Aキットは、各2ポートにつき1つのイーサネット・スプリッタを備え、最大48個の802.3af/at対応PDに接続して、2ペアの電力評価を行うことができます。このバージョンのキットには、I2Cを介したホスト制御が必要です。

EVAL-LTC9101-2キットは、各ポートで最大24個の802.3af/at/bt対応PDに直接接続して、4ペアの電力評価を行うことができます。このバージョンのキットは、自律的に動作できるほか、I2Cを介したホスト制御を行うこともできます。

インジケータLEDによって、48のパワー・チャンネルのステータスが素早く表示されます。オプションのオンボード降圧レギュレータは、VEE電源からデジタル回路に3.3Vを供給します。デモ・マニュアルにはEVAL-LTC9101-2 KITの概要とクイック・スタート手順が記載されています。

EVAL-LTC9101-2
LTC9101-2A/LTC9101-2およびLTC9102(48チャンネルIEEE 802.3at/bt PSE)の性能評価
EVAL-LTC9101-2 Evaluation Board - Angle View EVAL-LTC9101-2 Evaluation Board - Top View EVAL-LTC9101-2 Board

最新のディスカッション

最近表示した製品