LTC6229

最終販売

0.88nV/√Hz 730MHz、500V/µs、低歪みレールtoレール出力オペアンプ、シャットダウン付き

 

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.79
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超低電圧ノイズ:0.88nV/√Hz
  • 高速での低歪み:
    • HD2/HD3 < −100dBc(AV = +1、4VP-P、2MHz、RL = 1kΩ)
  • 高スルー・レート:500V/μs
  • GBW = 890MHz
  • –3dB周波数(AV = +1):730MHz
  • 入力オフセット電圧:温度変化によらず最大250μV
  • オフセット・ドリフト:0.4μV/°C
  • 入力コモンモード範囲には負側レールを含む
  • 出力はレールtoレールで振幅
  • 電源電流:16mA/チャンネル(代表値)
  • シャットダウン電源電流:500µA
  • 動作電源範囲:2.8~11.75V
  • 大出力電流:80mA(最小値)
  • 極めて高いオープンループ・ゲイン:5.6V/μV(135dB)、RL = 1kΩ
  • 動作温度範囲:–40°C~125°C
  • 8ピンSOIC、TSOT-23、DC-6ではシングル、DD10、MS8ではデュアル
LTC6229
0.88nV/√Hz 730MHz、500V/µs、低歪みレールtoレール出力オペアンプ、シャットダウン付き
 
LTC6228-6229 Application Circuit LTC6228-6229 Pin Configuration LTC6228-6229 Pin Configuration LTC6228-6229 Pin Configuration LTC6228-6229 Pin Configuration LTC6228-6229 Pin Configuration LTC6228-6229 Performance Graph
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
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
ADA4817-2 製造中 オペアンプ、デュアル、FastFET、1 GHz、低ノイズ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版

シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-LTC6229

低歪み、レールtoレール出力オペアンプLTC6227およびLTC6229の評価

機能と利点

  • プロトタイプを効率的に構築可能
  • ユーザ定義の回路構成
  • エッジ・マウントSMAコネクタを装備
  • テスト装置やその他の回路へ簡単に接続可能
  • RoHS準拠 

製品詳細

EVAL-LTC6227MS8E/EVAL-LTC6229MS8Eでは、8ピン、デュアルチャンネルMSOP(Micro Small Outline Package)オペアンプLTC6227およびLTC6229の評価が可能です。EVAL-LTC6227MS8EおよびEVAL-LTC6229MS8Eは、ポスト・ローパス・フィルタを備えたバッファ構成の事前装着ボードです。この構成により、LTC6227とLTC6229を高速アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)ドライバとして使用できます。この他EVAL-LTC6227MS8E/EVAL-LTC6229MS8Eは、オペアンプの代表的な構成をサポートしており、高速、低電圧、低ノイズ、計装アンプ、アクティブ・フィルタといった、LTC6227とLTC6229の代表的なアプリケーションのための構成や機能を備えています。露出パドル・ピンは、デバイスに必要なVEEターレット・ピンと短絡しています。

4層構造のEVAL-LTC6227MS8E/EVAL-LTC6229MS8Eは、入出力共にエッジ・マウントされたSMA(Subminiature Version A)コネクタを採用しており、テスト装置や他の回路との接続を効率的に行うことができます。また、EVAL-LTC6227MS8E/EVAL-LTC6229MS8Eでは、信号ピンとグラウンディングの両方に充分なテスト・ポイント確保されています。

パワー・プレーンとグランド・プレーンは最適化されており、低ノイズの高速動作を実現しています。部品の配置や電源のバイパスも、回路の柔軟性と性能を最大限に引き出せるよう最適化されています。EVAL-LTC6227MS8E/EVAL-LTC6229MS8Eでは、C0402またはC0603の表面実装技術(SMT)部品と、C5およびC6用のC1206バイパス・コンデンサを採用しています。

EVAL-LTC6227MS8E/EVAL-LTC6229MS8Eの表面側にすべての部品を配置し、裏面側には部品を配置していません。EVAL-LTC6227MS8EとEVAL-LTC6229MS8Eの評価用ボードは、搭載されているデバイスを除いて全く同じです。

LTC6227およびLTC6229の詳細については、LTC6227およびLTC6229のデータ・シートを参照してください。また、それらはEVAL-LTC6227MS8E/EVAL-LTC6229MS8Eを使用する際にはユーザ・ガイドと併せて参照する必要があります。

EVAL-LTC6229
低歪み、レールtoレール出力オペアンプLTC6227およびLTC6229の評価
eval-ltc6229ms8e

最新のディスカッション

最近表示した製品