LTC4292

新規設計に推奨

4ポート PoE++ PSE アナログ・コントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.14
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 4個の PSE ポート
    • ポートあたり2個の電源チャンネル
  • 完全準拠の IEEE 802.3bt タイプ3/4 PSE
    • タイプ1/2/3/4 PDに準拠サポート
  • チャンネルあたりの低消費電力
    • 150mΩ 感度の抵抗
    • 30mΩ または低 MOSFET RDS(ON)
  • チップセットは絶縁されています
    • Optos と 3.3V 絶縁電源を不要に
  • 非常に信頼性の高いマルチポイント PD 検出
    • 接続チェックが単一シグナチャーとデュアル・シグナチャーのPDを区別
  • 連続的、専用のポート毎の電源および電流のモニタリング
    • ポート毎の電源監視
  • 1MHz I2C 互換シリアル制御インターフェース
  • ピンまたは I2C プログラマブル PD(電力 71.3W まで)
  • 6mm × 6mm( LTC4292)の40線 QFN パッケージを採用
LTC4292
4ポート PoE++ PSE アナログ・コントローラ
LTC4292-4291 Application Circuit LTC4292-4291 Pin Configuration LTC4292-4291 Pin Configuration
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
eval board
DC2685B-KIT

DC2683A and DC2684A-B LTC4291-1/LTC4292 4-Port IEEE 802.3bt PSE

製品詳細

Demonstration circuit 2685B-KIT is an Ethernet Alliance Gen 2 PoE certified 4-port IEEE 802.3bt power sourcing equipment (PSE) composed of a DC2684A-B (daughter card)  and DC2683A (motherboard). The DC2685BKIT is used for evaluation of the LTC4291-1/LTC4292 PSE chipset. Up to four IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, or IEEE 802.3bt powered devices (PDs) can be connected and powered from this system using a single power supply. A DC590 is connected to the DC2685B-KITfor I2C interfacing with  QuikEval™.

This demonstration manual provides a quick start procedure, a DC2684A-B daughter card overview, a DC2683A mother board overview, schematics, and layout printouts.

DC2685B-KIT
DC2683A and DC2684A-B LTC4291-1/LTC4292 4-Port IEEE 802.3bt PSE
DC2685B Evaluation Kit DC2685B Evaluation Kit - Top View DC2685B Evaluation Kit - Bottom View DC2685-B-KIT DC2685B Application Circuit DC2685B Application Circuit DC2685B Application Circuit DC2685B Application Circuit

最新のディスカッション

最近表示した製品