LTC4283

新規設計に推奨

エネルギー・モニタ搭載の負電圧ホット・スワップ・コントローラ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.15
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ライブ–48Vバックプレーンへの安全な挿入を実現
  • SOAタイマーでMOSFETを保護
  • 2%精度および調整可能なフォールドバックによる、プログラマブル15mV~30mV電流制限検出電圧
  • 0.5%精度の8ビット~16ビット・ギアシフトADC
  • 電圧、電流、電力、エネルギーのモニタリング
  • 不揮発性構成、異常履歴のレコードが可能
  • 過酷な高電圧動作に対応するフローティング・トポロジ
  • 選択可能な突入制御:dV/dtまたは電流制限
  • I2C/SMBusまたは1線式ブロードキャスト・インターフェース
  • 最小/最大ADC測定ログ(アラート付き)
  • プログラム可能な遅延によるI2Cコマンドでの再起動
  • 調整可能な入力UV/OV閾値およびヒステリシス
  • 38ピン5mm × 7mm QFNパッケージ
LTC4283
エネルギー・モニタ搭載の負電圧ホット・スワップ・コントローラ
LTC4283 Application Circuit LTC4283 Performance Graph LTC4283-UHF38 Pin Configuration
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4283

設計ツール 1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2480A

LTC4283デモ用ボード | -48V、400W、エネルギー・モニタおよびEEPROM搭載のホット・スワップ・コントローラ

製品詳細

デモ回路2480Aは、−48V、8A(400W)アプリケーションにおけるLTC4283高電力負電圧ホット・スワップ・コントローラ(エネルギー・モニタおよびEEPROM搭載)を紹介するものです。DC2480Aは、入力ステップが差し迫っている高電力システムに対する低価格ホット・プラグ・ソリューションを提供します。

下流側電源コンバータを有効にするパワー・グッド制御ピン用の絶縁がボードに内蔵されています。LEDは−48Vの入出力の存在や、両方の電源フィードとパワー・グッド信号の状態を示します。最高の長期製品信頼性のために、一貫して高電圧レイアウト・ルールに従います。

電圧、電流、電力、電力量、障害ログ、ボード温度データに素早くアクセスする3つのI2Cインターフェースのために、ヘッダーが用意されています。

DC2480A
LTC4283デモ用ボード | -48V、400W、エネルギー・モニタおよびEEPROM搭載のホット・スワップ・コントローラ
DC2480A Evaluation Board DC2480A Evaluation Board - Top View DC2480A Evaluation Board - Bottom View DC2480A Application Circuit

最新のディスカッション

最近表示した製品