LTC3888

新規設計に推奨

デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル・ループ8相降圧DC/DCコントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.70
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • PMBus/I2C準拠シリアル・インターフェース
    • 電圧、電流、温度、および故障をモニタ
    • デジタル・プログラムVOUT、マージン、UV、OV、電流制限、ソフト・スタート/ストップ、シーケンシング
  • 16位相まで拡張可能
  • 4.5V ≤ VIN ≤ 26.5V、0.3V ≤ VOUT ≤ 3.45V
  • VOUT調整用の高速SPI
  • 出力電圧精度:±0.5%
  • プログラマブルなPWMループ補償
  • 高精度PolyPhase®電流共有
  • ECCと障害ログ機能を備えた内部EEPROM
  • DrMOS出力電流モニタ・インターフェース
  • DrMOS温度/故障バス・インターフェース
  • DrMOSゲート・ドライブ電源モニタ
  • 負荷ステップ・エミュレーション
  • 250kHz~1MHzの内部または外部PWMクロック
  • 52ピン(5mm × 8mm)QFNパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定取得
LTC3888
デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル・ループ8相降圧DC/DCコントローラ
LTC3888_LTC3888-1_LTC3888-2 Functional Block Diagram LTC3888/LTC3888-1/LTC3888-2 Application Circuit LTC3888 Pin Configuration LTC3888-1 Pin Confiruration LTC3888-2 Pin Confiruration LTC3888/LTC3888-1/LTC3888-2 Pin Configuration LTC3888/LTC3888-1/LTC3888-2 Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3888
  • LTC3888-1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2888A-A/
DC2888A-B

Evaluating the LTC3888/LTC3888-1, 8-Phase, Single Output Synchronous Buck Converter with Power System Management

機能と利点

  • Input voltage range: 7 V to 14 V
  • Output voltage VOUT Max output current: 400 A
  • Number of phases: 8
  • Current sense
  • Temperature monitor
  • PM bus compliant with digital power system management

製品詳細

Demonstration circuit DC2888A-A/DC2888A-B is an 8-phase single- output, high efficiency, high density, synchronous buck converter with 7 V to 14 V input range. The output can supply up to 400 A maximum load current. The demo board showcases one LTC3888/LTC3888-1 working with eight LTC7051. The LTC3888/ LTC3888-1 is a PMBus-compliant dual loop 8-phase step-down DC/DC controller with digital power system management. LTC7051 is an integrated smart power stage with current sense and temperature monitor. Refer to the LTC3888/LTC3888-1 and LTC7051 data sheets for detailed information.

DC2888A-A/DC2888A-B powers up to default settings and produces power based on configuration resistors without the need for any serial bus communication. This allows easy evaluation of the DC/DC converter. To fully explore the extensive power system management features of the part, download the GUI software LTpowerPlay ™ on your PC and use Analog Devices' I2C/SMBus/PMBus dongle DC1613A to connect to the board. LTpowerPlay allows to reconfigure the part on the fly and store the configuration in electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), and view the telemetry of voltage, current, temperature, and fault status.

eval board
DC2652A-A

LTC3888 | パワー・システム・マネージメント搭載8相デュアル出力同期整流式降圧コンバータ

製品詳細

デモ回路2652A-Aは、8相デュアル出力、入力範囲7V~14V、高効率、高密度の同期整流式降圧コンバータです。各出力は、最大120Aの負荷電流を1Vの出力で供給できます。このデモ・ボードはLTC3888を示しています。LTC3888は、デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したPMBus準拠のデュアル・ループ8相降圧DC/DCコントローラです。LTC3888は、出力電流検出および温度モニタを提供するDrMOSデバイスと連携して機能するように設計されています。詳細については、LTC3888のデータシートを参照してください。

DC2652A-Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて(または不揮発性メモリ上の設定を使用して)電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlayをPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

GUIのダウンロード
ソフトウェアは、LTpowerPlay
からダウンロードできます。LTpowerPlayの詳細と手順については、デモ・マニュアルで「LTpowerPlayクイック・スタート手順」を参照してください。

DC2888A-A/
DC2888A-B
Evaluating the LTC3888/LTC3888-1, 8-Phase, Single Output Synchronous Buck Converter with Power System Management
DC2888A-A Evaluation Board Angle DC2888A-A Evaluation Board Top DC2888A-A Evaluation Board Bottom
DC2652A-A
LTC3888 | パワー・システム・マネージメント搭載8相デュアル出力同期整流式降圧コンバータ
DC2652A-A Evaluation Board DC2652A-A Evaluation Board - Top View DC2652A-A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品