LT7171/
LT7171-1

新規設計に推奨

デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた20A、16V、単相または2相Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Silent Switcher®アーキテクチャ:コンパクトで効率的な低EMIのソリューションを実現
  • PMBus/I2Cシリアル・インターフェース
    • VOUT、IOUT、VIN、ダイ温度、障害検出を含むテレメトリ・リードバック
    • 電圧、電流制限、シーケンシング、ソフト・スタート/ストップ、低電圧/過電圧、位相、周波数(最大4MHz)、ループ補償をプログラム可能
    • 3回プログラム可能なNVMを内蔵
    • 主要なパラメータを抵抗によって選択可能
  • VOUT設定点の範囲:0.4V~5.5V
  • VOUT精度:±0.25%、0.6V ≤ VOUT ≤ 1.375V
  • 最大4台のデバイスでのPolyPhase負荷分散
  • VOUTの差動リモート検出
  • 高速過渡応答
  • 広いVIN電源電圧範囲:最小2.9V、またはEXTVCC使用時で1.5V
  • 設定可能かつ同期可能:400kHz~4MHz
  • 30ピン(3.5mm × 4mm)LQFN
LT7171/
LT7171-1
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた20A、16V、単相または2相Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)降圧レギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT7171
  • LT7171-1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT7171-AZ

LT7171 16V多相Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)降圧レギュレータ(デジタルパワー・システム・マネージメント2xLT7171、40Aを搭載)

製品詳細

評価用キットEVAL-LT7171-AZには、LT®7171を搭載した2.9V~16Vの入力範囲を持つ単相モノリシックDC/DC同期降圧レギュレータが2つ搭載されています。出力は最大40Aの連続負荷電流を供給できます。EMIを最小限に抑え、PCBレイアウトの感度を低減するため、LT7171にはSilent Switcher®構造が組み込まれています。また、デジタル電源システム管理機能も統合されており、PMBus/I2C準拠のシリアル・インターフェースによるプログラミングとテレメトリが可能になります。詳細については、LT7171のデータシートを参照してください。

EVAL-LT7171-AZ評価用ボードは、スイッチング周波数が1MHzに設定された1.0V出力用に設計されています。25nsの標準最小オン時間を備えた制御オン時間バレー電流モード制御により、全体的に小さいソリューション・サイズで優れた過渡応答を備え、低出力電圧で高いスイッチング周波数が可能になります。

EVAL-LT7171-AZはデフォルト設定で電源投入され、シリアル・バス通信を必要とせずにNVM構成に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品のパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をNVMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。NVMは3回までプログラムできます。

EVAL-LT7171-AZは評価用に2つの場所を予約しており、最大4つのLT7171 ICを並列に動作させることができます。詳細な並列構成については、LT7171のデータシートを参照してください。

GUIのダウンロード

このソフトウェアはLTpowerPlayからダウンロードできます。

LT7171データシートには、部品、動作、およびアプリケーション情報の詳細が記載されています。EVAL-LT7171-AZのこのデモ・マニュアルと併せて、LT7171のデータシートも参照してください。

LTpowerPlayの詳細と手順については、LT7171クイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。

eval board
EVAL-LT7171-1-AZ

LT7171-1 16VポリフェーズSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)降圧レギュレータ、デジタル電源システム管理機能付き2xLT7171-1、40A

製品詳細

評価用キットEVAL-LT7171-1-AZには、LT®7171-1を搭載した2.9V~16Vの入力範囲を持つ2相モノリシックDC/DC同期降圧レギュレータが2つ搭載されています。出力は最大40Aの連続負荷電流を供給できます。LT7171-1には、EMIを最小限に抑え、PCBレイアウトの感度を低減するために、Silent Switcher®構造が組み込まれています。また、デジタル電源システム管理機能も統合されており、PMBus/I2C準拠のシリアル・インターフェースによるプログラミングとテレメトリが可能になります。詳細については、LT7171-1のデータシートを参照してください。

EVAL-LT7171-1-AZ評価用ボードは、スイッチング周波数が1MHzに設定された1.0V出力用に設計されています。最小オン時間が25ns(代表値)のオン時間制御式谷電流モード制御が、低出力電圧時の高スイッチング周波数動作を可能にし、優れた過渡応答を実現すると共に、全体的なソリューション・サイズを小さく抑えます。EVAL-LT7171-1-AZはデフォルト設定で電源投入され、シリアル・バス通信を必要とせずにNVM構成に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の電力システム管理機能を十分に調査するには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、ユーザは部品をオンザフライで再構成し、その構成をNVMに保存し、電圧、電流、温度、障害ステータスのテレメトリを表示できます。NVMは3回までプログラムできます。

EVAL-LT7171-1-AZは、評価用の接続が2ヵ所あり、最大4つのLT7171-1 ICを並列動作させることが可能です。詳細な並列構成については、LT7171-1のデータシートを参照してください。

GUIのダウンロード

このソフトウェアはLTpowerPlayからダウンロードできます。

LT7171-1のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。EVAL-LT7171-1-AZのこのデモ・マニュアルと併せて、LT7171-1のデータシートも参照してください。

LTpowerPlayの詳細と手順については、LT7171-1クイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。

EVAL-LT7171-AZ
LT7171 16V多相Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)降圧レギュレータ(デジタルパワー・システム・マネージメント2xLT7171、40Aを搭載)
EVAL-LT7171-1-AZ
LT7171-1 16VポリフェーズSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)降圧レギュレータ、デジタル電源システム管理機能付き2xLT7171-1、40A

最新のディスカッション

最近表示した製品