LT4423

新規設計に推奨

28V、2A理想ダイオードおよび負荷スイッチ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.99
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 内部の200mΩ電力経路 
  • 広い動作電圧範囲:1.9V ~ 28V 
  • 逆電流保護
  • 負荷スイッチ機能
  • 低い静止電流(10μA)
  • 負荷ステップに対する高速応答(3μs)
  • オフ状態での低電流:500nA
  • ダイオードORアプリケーションでのスムーズな切替え
  • 過熱保護機能を内蔵
  • 10ピン(3mm x 2mm x 0.75mm)LDFNパッケージ
LT4423
28V、2A理想ダイオードおよび負荷スイッチ
LT4423 Pin Configuration LT4423 Simplified Application Diagram
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
eval board
EVAL-LT4423-AZ

28V、2A理想ダイオードおよびスイッチ負荷

製品詳細

EVAL-LT4423-AZ評価回路ではLT4423の性能を評価できます。LT4423には、バック・ツー・バックPチャンネルMOSFETに加え、イネーブル時に15mVの順方向電圧を調整することで、消費電力を最小限に抑えるように設計された負荷スイッチが備わっています。OUTからINへの高速逆バイアス検出によって逆電流が最小限に抑えられ、入力ソースの不要な充電を回避できます。電力経路をディスエーブルする内蔵の熱検出機能により、過熱状態に対する保護を強化できます。

このボードには、コモン・グラウンドを共有し、1.9V~28Vの範囲で動作する、2つの独立したLT4422理想ダイオードと負荷スイッチが搭載されています。

SHDN入力を使用して、負荷への電力をオンまたはオフにします。シャットダウン・モードでは、LT4423は静止電流を500nA(代表値)未満に抑えることでバッテリ寿命を延ばします。この回路ボードの設計ファイルが提供されています。

EVAL-LT4423-AZ
28V、2A理想ダイオードおよびスイッチ負荷
EVAL-LT4423-AZ Board Photo Angle View EVAL-LT4423-AZ Board Photo Top View EVAL-LT4423-AZ Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

LT4423に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品