HMC958
新規設計に推奨プログラマブル出力電圧の14Gbps 4:1セレクタSMT
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 差動およびシングルエンド入力/出力
- 低消費電力:294mW(代表値)
- 短い立上がり時間と立下がり時間:17ps
- プログラマブル差動出力電圧スイング:525~1300mVp-p
- 伝播遅延:121ps
- 単電源:−3.3V
- 32ピン5×5mm SMTパッケージ:25mm2
HMC958LC5は、最大14Gbpsのデータ伝送速度と最大14GHzのセレクタ・ポート動作に対応する4:1セレクタです。適切に選択されたポートがアサートされた時点で、1つまたは2つの必要な出力へ差動入力をルートします。HMC958LC5には、損失補償や信号レベルの最適化を可能にする出力レベル制御ピンVRもあります。
HMC958LC5のすべてのシングルエンド入力信号は、50Ωでグラウンドに終端されてACまたはDCカップルされます。HMC958LC5の出力は、差動またはシングルエンドで動作します。出力は50Ω終端システムに直接接続でき、終端システムが非接地DC電圧に対して50Ωの場合は、DCブロッキング・コンデンサを使用できます。HMC958LC5は−3.3V DC単電源で動作し、セラミック製のRoHS準拠5×5mm SMTパッケージを使用しています。
アプリケーション
- SONET OC-192および10 GbE
- 16Gファイバ・チャンネル
- 4:1マルチプレクサ
- 組込みテスト
- 広帯域試験および測定
ドキュメント
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC958LC5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC958LC5TR | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC958LC5TR-R5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。