DS28E54

新規設計に推奨

1-Wire SHA3-256 Secure Authenticator with DS2431/DS28E07 Compatibility

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • DS2431/DS28E07 Reverse Compatibility
    • 2.25Kbits of EEPROM Memory Partitioned into 11 User Pages of 256 Bits (First Five Pages Compatible)
    • 64-Bit Scratchpad Buffer for Compatible Secure Writing with Offset and Individual Addressing
    • ±8kV HBM ESD Protection (typ) for IO Pin
  • Efficient Secure Hash Algorithm to Authenticate Peripherals
    • FIPS 202-Compliant SHA-3 Algorithm for Challenge/Response Authentication and Device Disable
    • FIPS 198-Compliant Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC)
    • Optional HMAC SHA3-256 Authenticated Write Protection of EEPROM
  • Supplemental Features for Easy Integration into End Applications
    • 17-Bit, One-Time Settable, Nonvolatile Decrement-Only Counter with Authenticated Read
    • Secure Storage for Secret
    • 2.25KBits of Secure EEPROM for User Data and Secret
    • Unique and Unalterable, Factory-Programmed, 64-Bit Identification Number (ROM ID)
    • Advanced 1-Wire Protocol Minimizes Interface to Single Contact
    • Standard and Overdrive Communication Speed
    • Internal Parasite Power Capacitor
    • Operating Range: 2.8V to 5.25V, -40°C to +85°C
    • SFN, SFN 6x6, TDFN-EP, TSOC, TO92 Packages
    • 4.0μA (typ) Input Load Current
DS28E54
1-Wire SHA3-256 Secure Authenticator with DS2431/DS28E07 Compatibility
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

セキュリティ・ラボ

ツールを開く

評価用キット

eval board
DS28E54EVKIT

Evaluates: DS28E54 and DS2477

機能と利点

  • Demonstrates the Features of DS28E54 DeepCover® SHA-3 Authenticator
  • 1-Wire Communication Is Logged to Aid Firmware Designers
  • 1-Wire/I2C USB Adapter Creates a Virtual COM Port on Any PC
  • Fully Compliant with USB Specification v2.0
  • Software Runs on Windows 10, 8, and 7 for Both 64-bit and 32-bit Versions
  • 3.3V ±3% 1-Wire Operating Voltage
  • Evaluation Software Available by Request

製品詳細

The DS28E54 evaluation kit (EV kit) provides the hardware and software necessary to exercise the feature of the DS28E54. The EV kit consists of five DS28E54 devices in TDFN packages, five DS2477 devices in TDFN packages, and two DS9121BQ+ socket boards, along with a DS9481P-300# USB-to-I2C/1-Wire® adapter. The evaluation software runs on Windows® 10, 8, and 7 operating systems for both 64-bit and 32-bit versions. It provides a convenient user interface to exercise the features of the DS28E54.

DS28E54EVKIT
Evaluates: DS28E54 and DS2477

最新のディスカッション

DS28E54に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品