DS28E01A-100

製造中

1Kb Protected 1-Wire EEPROM with SHA-1 Engine

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1024 Bits of EEPROM Memory Partitioned Into Four Pages of 256 Bits
  • On-Chip 512-Bit SHA-1 Engine to Compute 160-Bit Message Authentication Codes (MAC) and to Generate Secrets
  • Dedicated 64-Bit Write-Only Secret with a Feature to Extend the Secret Size to 320 Bits by Setting a 256-Bit Page as Both Read and Write Protected
  • 5-Byte Challenge Size for Read Authenticated Page with Optional “Anonymous” Mode
  • Write Access Requires Knowledge of the Secret and the Capability of Computing and Transmitting a 160-Bit MAC as Authorization
  • User-Programmable Page Write Protection for Page 0, Page 3, or All Four Pages Together
  • User-Programmable OTP EPROM Emulation Mode for Page 1 ("Write to 0")
  • Communicates to Host with a Single Digital Signal at 15.3kbps or 90.9kbps Using 1-Wire Protocol
  • Switchpoint Hysteresis and Filtering to Optimize Performance in the Presence of Noise
  • Reads and Writes Over a Wide Voltage Range of 2.8V to 5.25V from -40°C to +85°C
  • 6-Lead TSOC and TDFN or 2-Lead TO-92 and SFN Packages
DS28E01A-100
1Kb Protected 1-Wire EEPROM with SHA-1 Engine
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

DS28E01PMOD

プラグインモジュールDS28E01-100の評価キット

機能と利点

  • Avnet製Xilinx Spartan-6 LX16 Evaluation Kit (型番:AES-S6EV-LX16-G)とインタフェース
  • PicoBlaze SHA-1 Authentication Design用に設計
  • 3.3VのFPGA I/Oと1-Wire通信用のRPUP内蔵
  • DS28E01-100 TDFNを0.1inのピン間隔に変換
  • 基板サイズ:1.06in x 0.64in

製品詳細

DS28E01PMODは、SHA-1エンジンを備えた1Kb保護1-Wire® EEPROMのDS28E01-100をAvnet製のXilinx Spartan®-6 LX16 Evaluation Kitにインタフェースさせるために必要なハードウェアを提供します。DS28E01PMODと、Xilinx Spartan-6 LX16 Evaluation Kit用のPicoBlaze™ SHA-1 Authentication Designを使用することによって、セキュアなSHA-1チャレンジ&レスポンス認証を実装することができます。PicoBlaze SHA-1 Authentication Designは、Xilinx XAPP780アプリケーションノート「FPGA IFF Copy Protection Using Dallas Semiconductor/Maxim DS2432 Secure EEPROMs」に基づいています。

アプリケーション

  • アクセサリ/プリント基板の識別
  • 消耗品の識別および認証
  • インクおよびトナープリントカートリッジID
  • 知的財産、ライセンス管理
  • センサ較正および認証
  • システムプログラム可能な機能制御

DS28E01PMOD
プラグインモジュールDS28E01-100の評価キット

最新のディスカッション

DS28E01A-100に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品