ADSP-SC589

製造中

デュアル・コアSHARC+とARM Cortex-A5 SOC、デュアルDDR、2xイーサネット、2xUSB、PCIe、529ボールcspBGA

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$39.98
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 500 MHz(3.0GFLOPS)/コア
  • パリティ付き5Mビット(640KB)L1メモリ/コア
    • オプションのキャッシュ/SRAMモード
  • 32ビット、40ビット、64ビット浮動小数点に対応
ARMコアの構造:
  • 450 MHz ARM Cortex-A5(Neon/FPU付き)
  • 32kByte/32kByteのL1命令/データ・キャッシュ
  • 256kByteのL2キャッシュ
共用システム・メモリ
  • ECC保護付き256KB L2 SRAM
最大2個の高速メモリ・コントローラ
  • DDR3-900、DDR2-800、LPDDR(16ビット)
高度なハードウェア・アクセラレータ
  • FFT/iFFT(20 GFLOPS、1K-pt FFTあたり5usec)
  • FIR/IIRフィルタとSINCフィルタ、ASRC
  • OTP付きセキュリティ暗号化エンジン
パッケージ
  • 19mm x 19mm BGA(0.8mmピッチ)
  • 民生、工業、車載用
  • 2x イーサネットMAC
    • 1つのギガビット(RGMII)と1つの10/100(RMII)
    • IEEE-1588 & AVBに対応(QoSとクロック再生)
  • 2x USB2.0 HS OTG/デバイス・コントローラ(MAC/PHY)
  • 2x CAN2.0
  • SD/SDIO/MMC/eMMC(SDXCサポート付き)
  • PCIe2.0(1 lane)(SC589のみ)
  • 最大8個のフルSPORTインターフェース(TDM & I2Sモード付き)
  • S/PDIF Tx/Rx、8x ASRCペア、PCG
  • 2x デュアルSPIと1x クワッドSPI(直接実行付き)
  • 3x I2Cと3x UART(フロー・コントロール付き)
  • 高度なパラレル・ペリフェラル・インターフェース
    • ビデオI/O又はパラレル・コンバータ・インターフェース向け
  • 2x リンク・ポート(双方向、8ビット、最大150MB/sec)
  • 3x 改良型PWM、ADC制御モジュール(ACM)
  • 8x GPタイマー、1x GP カウンター、WDTとRTC
  • 最大102 GPIO(他のインターフェースとともにマルチプレックスされる)
  • 8チャンネル、12ビット1MSPSハウスキーピングADC
  • 熱センサー
ADSP-SC589
デュアル・コアSHARC+とARM Cortex-A5 SOC、デュアルDDR、2xイーサネット、2xUSB、PCIe、529ボールcspBGA
ADSP-SC589 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 19

プロセッサ・マニュアル 2

集積回路異常 1

情報 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

ミドルウェア 2

  • Operating Systems and Middleware
  • 軽量TCP/IP(lwIP)スタック

    CrossCore Embedded Studio向け軽量TCP/IP(lwIP)スタックは、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの実装の1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。

    詳細を表示

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 2

SHARC プロセッサ ソフトウェア&ツール

SHARC プロセッサ ソフトウェア&ツールの一覧を掲載しております。

ツールを開く

BSDLモデル・ファイル 2


評価用キット

eval board
ADZS-AUDIOPROJECT

SHARC® オーディオ・モジュール用オーディオ・プロジェクト・フィン

機能と利点

  • 拡張ボードは SHARC オーディオ・モジュールに直接接続
  • 1/4“ ステレオ・ジャック
  • MIDI 5-ピン DIN IN/OUT/THROUGH
  • 4 つのプログラマブルな外付けルーティング可能プッシュボタン
  • SHARC オーディオ・モジュールのハウス・キーピング ADC に接続された 3 つの POT
  • 外部 LED、追加の POT、プッシュボタン、MIDI に接続できる拡張ヘッダ・エリア
  • ローカルの 5V リニア電圧レギュレータによる大規模スルーホール・プロトタイピング・エリア

製品詳細

オーディオ・プロジェクト・フィンは、SHARC® オーディオ・モジュール用のコントロール・サーフェスにさらなる接続性と信号のアクセス性を提供する拡張ボードです。SHARC オーディオ・モジュール用のコントロール・サーフェスを直接作成するために使用でき、さらに SHARC オーディオ・モジュール用の独自の I/O およびコントロール・インターフェースの開発にも使用できます。

オーディオ・プロジェクト・フィンは、メインの SHARC オーディオ・モジュールの底部にある拡張コネクタに差し込み、メインボード上の SHARC に接続する、¼”バランスの取れたI/O、MIDI、ボタン、LEDそしてロータリーノブを追加します。オーディオ・プロジェクト・フィンには、MIDI ポート、スイッチ、さらに 4 つの POT と LED にアクセスするための、ローカル電源とヘッダ接続を備えた広いブレッドボード領域もあります。

eval board
SHARC Audio Module

オーディオ・アプリケーション用の拡張可能なハードウェア/ソフトウェア・プラットフォーム

機能と利点

  • ADSP-SC589 フローティング・ポイント SHARC® プロセッサ
    • デュアル 500 MHz SHARC+® DSP コアおよび 500MHz ARM® Cortex®-A5 コア
  • 2 つの 2 Gbit DDR3 メモリ
  • 512 Mbit SPI フラッシュ・メモリ
  • 24-ビット、96 kHz ADAU1761 SigmaDSP® オーディオ・コーデック
  • AD2425W A2B® トランシーバー
    • 多チャンネル低遅延オーディオ・インターフェース
  • 1/8“ ステレオ・ジャック
  • アナログ・デバイセズ製とサードパーティ製の“フィン”(拡張ボード)をサポートする 2 つの 60 ピンコネクタ
  • 無料の CrossCore® Embedded Studio ライセンスと、デバッグ用の ICE-1000 エミュレータが付属
追加周辺機能:

  • UART (MIDI & 用)
  • S/PDIF
  • ギガビット・イーサネット
  • USB OTG & HS

製品詳細

SHARC ®オーディオ・モジュールは、プロジェクトのプロトタイピング、エフェクトプロセッサ、マルチチャンネルオーディオシステム、MIDIシンセサイザー、その他多くの DSP ベースのオーディオ・プロジェクトを含むオーディオ・アプリケーションの開発と展開を可能にする、拡張可能なハードウェア/ソフトウェア・プラットフォームです。

SHARC オーディオモジュールの中心となるのは、 アナログ・デバイセズの ADSP-SC589 SHARC プロセッサです。これは、デュアル SHARC + DSP コアと ARM  コアを組み込んだ オーディオ処理用の優れたエンジンです。SHARC に付随するのは、オーディオ・プロジェクト開発に理想的に適した、専門家によって選ばれた周辺機器のグループです。

SHARC オーディオ・モジュールは自己完結型製品として使用できますが、カスタム拡張向けに設計されています。アナログ・デバイセズでは拡張ボード(“フィン”と呼ばれます)を開発しています。このシリーズの最初の製品は、メインの SHARC オーディオ・モジュールに直接差し込むオーディオ・プロジェクト・フィンです。

さらに、一流の開発者やボード設計者が、SHARC オーディオ モジュール プラットフォームを拡張するためのさまざまなソフトウェアおよびハードウェア・プラットフォームを提供しています。ボードのすべての主要機能および GPIO に 2 つのマルチピン・コネクタを介してアクセスできるため、独自のエキスパンダを簡単に設計、および構築できます。これらのコネクタに関する技術文書は、SHARC オーディオ・モジュール・ハードウェア・リファレンス・マニュアルにあります。

このボードは CrossCore® Embedded Studio(CCES)開発ツールと組み合わせて使用するように設計されています。開発環境は、高度なアプリケーションのコード開発とデバッグを容易にします。

従来の C および C ++ 開発に加えて、SHARC オーディオ・モジュールは、リアルタイム・オーディオ信号処理および合成用に特に設計された、オープンソースの機能的プログラミング言語である Faust(Functional Audio Stream)をサポートしています。Faust は、信号処理アプリケーション用の C ++ や、他のターゲット言語を生成します。Faust ライブラリは、DSP アルゴリズムの作成に使用できる豊富なオーディオ DSP オブジェクトを提供します。Faust を使えば、SHARC オーディオ・モジュール・プラットフォームの計算能力を利用して、大規模なアルゴリズムを素早く作成することが可能です。

eval board
EMULATOR-ADSP

低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ

機能と利点

  • Blackfin、Blackfin+、SHARC、およびARM 付きマルチコア SHARC+ の JTAG/SWD サポート
  • プラグアンドプレイ、USB 2.0 準拠
  • USB バス給電デバイス
  • Windows® 8.1、Window 7 互換
  • 複数プロセッサ I/O 電圧サポート:1.8 V、2.5 V、および 3.3 V
  • 複数プロセッサのサポート
  • ICE-1000 で 5 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ICE-2000 で 最大46 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ステータス表示を強化する多色 LED
  • リモート・デバッグをサポートするためにソフトウェアによって制御されるターゲット・リセット

製品詳細

アナログ・デバイセズ ICE-1000 および ICE-2000 エミュレータにより、アナログ・デバイセズ・プロセッサおよび DSP 上で高度なアプリケーションの作成、テスト、デバッグを簡単に実施できます。CrossCore® Embedded Studio 開発環境と連携して動作するこれらのエミュレータは、JTAG 準拠のアナログ・デバイセズのすべてのプロセッサに対して最高水準のサポートを提供します。

ICE-1000/ICE-2000 で追加された新しいデバッグ機能:


  • Coresight シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD) 

eval board
HDMI Audio EI3 EZ-Extender

The HDMI Audio EI3 EZ-Extender is a low-cost, plug-on extender for EZ-KITs that support the Expansion Interface 3 (EI3) specification. This board extends the capabilities of the evaluation system by providing a connection to three analog audio codecs along with an HDMI transmitter/receiver. For information about compatible EZ-KIT products, see the processors family's Software and Tools page.

機能と利点

  • Analog audio interface 
    • AD1939 – three Analog Devices 192 kHz audio codecs
    • 24 channels of audio out (twelve stereo channels)
    • Twelve channels of audio in (six stereo channels)
    • TDM and I2S modes at 48 kHz, 96 kHz, and 192 kHz sample rates
  • HDMI Interface 
    • ADV7625 HDMI Transmitter/Receiver
    • 8 channels of HD audio from HDMI (7.1 surround sound)
    • 4 HDMI Inputs and 2 HDMI outputs
  • Single-ended input/output 
    • Twelve RCA phono jack inputs
    • Twenty four RCA phono jack outputs
  • IR Interface 
    • HDMI CEC/remote control support

製品詳細

The HDMI Audio EI3 EZ-Extender is a separately sold daughter board that plugs onto the expansion interface III of the EZ-Board evaluation platform. The daughter board aids the design and prototyping phases of HDMI HD audio decode/encode applications. The board extends the capabilities of the evaluation system by providing a connection to three analog audio codecs along with an HDMI transmitter/receiver.


The HDMI Audio EI3 EZ-Extender’s analog audio interface is comprised of three Analog Devices AD1939 multichannel audio codecs. The AD1939 is a high performance, single-chip codec featuring four analog-to-digital converters (ADCs) for audio input and eight digital-to-analog converters (DACs) for audio output. This translates to twelve channels of audio in and twenty four channels of audio out. The codec/extender can input and output data at a sample rate of up to 192 kHz on all channels.


This HDMI Audio EI3 EZ-Extender connects with the Expansion Interface 3 (EI3) which gives the user more available signals on the interface connectors and a reduction in size over the previous EI2 specification. Software examples are provided to demonstrate the functionality of the devices on the Extender Board.

eval board
ADZS-SC589-EZLITE

ADSP-SC589 Evaluation Hardware for the ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC Family (529-ball CSPBGA)

機能と利点

  • ADSP-SC589 529-pin 19x19mm BGA
  • 4Gb DDR3 Memory
  • 128 Mb SPI Flash
  • 2 x Ethernet (1x 10/100, 1x GigE)
  • ADAU1979 quad ADC
  • ADAU1962A 12 channel 24-bit DAC
  • SPDIF in/out, optical & coax
  • UART
  • 2 CAN transceivers + RJ11 connectors
  • USB OTG
  • USB HS
  • PCIe
  • SD/MMC memory connector
  • HADC
  • EI3 Expansion Interface
  • EZLITE includes ICE-1000 JTAG emulator and a permanent CrossCore® Embedded Studio license for use with the EZLITE via ICE-1000

製品詳細

The ADSP-SC589 EZ-KIT Lite and EZ-Board® are evaluation systems for the ADSP-SC58x family of SHARC® processors. The ADSP-SC589 processor is based on the SHARC+ core dual processor with the arm® Cortex-A5 processor core and is designed for a wide array of markets, from automotive and pro-audio to industrial-based applications that require high floating-point performance. The EZ-Board is shipped with all of the necessary hardware—you can start the evaluation immediately. The package contains the standalone evaluation board, CE-approved power supply, and USB cable. The EZ-KIT Lite® version ships with an EZ-Kit license for CrossCore® Embedded Studio (CCES) and the ICE-1000 emulator, while the EZ-Board version requires the customer to provide an ICE-1000 or ICE-2000 emulator. The EZ-Kit license gives the user a full, subscription based license to use CCES with only the ADSP-SC589 EZ-KIT Lite evaluation board.


Expansion Interface III connectors are provided for interfacing with additional extender boards to provide LCD, camera, video, and audio. Traditional mechanical switches for changing the board's factory setup have been removed in favor of I2C controlled software switches. The only remaining mechanical switches are the boot mode switch, JTAG configuration switches, and push buttons.


The evaluation board is designed to be used in conjunction with the CrossCore® Embedded Studio (CCES) development tools to test capabilities of the ADSP-SC58x processors. The development environment aids advanced application code development and debug, such as:

  • Create, compile, assemble, and link application programs written in C++, C, and assembly
  • Load, run, step, halt, and set breakpoints in application programs
  • Read and write data and program memory
  • Read and write core and peripheral registers

ADZS-AUDIOPROJECT
SHARC® オーディオ・モジュール用オーディオ・プロジェクト・フィン
ADZS-AUDIO PROJECT ANGLE ADZS-AUDIO PROJECT BOTTOM ADZS-AUDIO PROJECT TOP SHARC Audio Module (ADZS-SC589-MINI) ADZS-SC589-MINI-CONNECTION3
SHARC Audio Module
オーディオ・アプリケーション用の拡張可能なハードウェア/ソフトウェア・プラットフォーム
ADZS-SC589-MINIANGLE ADZS-SC589-MINITOP ADZS-SC589-MINIBOTTOM SHARC Audio Module (ADZS-SC589-MINI)
EMULATOR-ADSP
低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ
HDMI Audio EI3 EZ-Extender
The HDMI Audio EI3 EZ-Extender is a low-cost, plug-on extender for EZ-KITs that support the Expansion Interface 3 (EI3) specification. This board extends the capabilities of the evaluation system by providing a connection to three analog audio codecs along with an HDMI transmitter/receiver. For information about compatible EZ-KIT products, see the processors family's Software and Tools page.
eI3-hdmiaudio-image1 eI3-hdmiaudio-image2
ADZS-SC589-EZLITE
ADSP-SC589 Evaluation Hardware for the ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC Family (529-ball CSPBGA)
ADZS-SC589-EZLITE - Angle View ADZS-SC589-EZLITE - Bottom View ADZS-SC589-EZLITE - Top View ADZS-SC589-EZLITE Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品