ADSP-21568

新規設計に推奨

1 GHz SHARC+ DSP with 2048KB Shared L2 SRAM

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

SHARC+ Core Infrastructure
  • 1 GHz (max) core clock frequency
  • 640 KB on-chip Level 1 (L1) SRAM memory (with parity) increases low latency performance
  • 32-bit, 40-bit & 64-bit floating point support
  • 32-bit fixed point
  • Byte, short-word, word, long-word addressed
Memory
  • 2048 KB on-chip Level 2 (L2) SRAM with ECC protection - eliminates need for external memory in many use cases
  • xSPI to support external HyperRAMTM/HyperFlashTM memory
Advanced Hardware Accelerators
  • Enhanced FIR/IIR offload engines running at Core clock frequency for added processing power
  • Security Crypto Engines with OTP
Powerful DMA System

Innovative Digital Audio Interface (DAI) includes:
  • 8x Full SPORT interfaces w/TDM & I2S modes
  • 2x S/PDIF Rx/Tx, 8 ASRC pairs
  • 8x Precision Clock Generators
  • 28 Buffers
Other Peripheral Connectivity / Interfaces:
  • 1x SPI, 2x Quad SPI, 1x xSPI
  • MLB 3-pin
  • 4x I2C,2x UARTs
  • 6x General Purpose Timer, 1x General Purpose Counter
  • 2x Watchdog Timers
  • 22 GPIO pins, 24 DAI pins
Package
  • 17mm x 17mm (0.8mm pitch) 400-ball CSP_BGA
Additional Features
  • Security and Protection
    • Crypto hardware accelerators
    • Fast secure boot with IP protection
  • Enhanced FIR and IIR accelerators running up to 1 GHz
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
ADSP-21568
1 GHz SHARC+ DSP with 2048KB Shared L2 SRAM
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

熱モデル 1

BSDLモデル・ファイル 1


評価用キット

eval board
EV-21568-SOM

System-on-Module (SOM) Board to Evaluate the up to 1 GHz ADSP-21560/1/4/8 SHARC+® Family of Audio Processors

機能と利点

  • ADSP-21568 SHARC+ Audio Processor (Layout-Compatible with ADSP-21566/ADSP-21567/ADSP-21569)
  • 512 Mb SPI Flash Memory
  • 256 Mb xSPI Flash/RAM MCP
  • Power Solution Based on LT Components
  • USB-to-UART
  • Debug Interface (JTAG)
  • SOM Interface Connector

製品詳細

The EV-21568-SOM enables evaluation and rapid prototyping of designs featuring the ADSP-2156x Family (ADSP-21560/ADSP-21561/ADSP-21564/ADSP-21568) of SHARC+ audio processors. It provides an easy-to-use plug-n-play reference design with expansion capabilities to interface to custom hardware ahead of the release of the processor itself. When the EV-21568-SOM board is plugged into the EV-SOMCRR-EZLITE carrier board, the resulting EZ-KIT® evaluation system can be used for fast and easy evaluation of the processor core and system peripherals/interfaces.

The EV-21568-SOM enables rapid prototyping for a wide range of applications, including immersive 3D sound and personal audio zones (PAZ), automotive active and road noise cancellation (ANC/RNC), voice-based user-interfaces and in-car communications (ICC), engine sound synthesis (ESS) and electric vehicle warning sound systems (EVWSS/AVAS). Additional applications include professional audio and soundbars / home AVRs (with 3D Object and Multi-Channel Audio) and enhanced conferencing systems. ADI offers several software modules (e.g., AEC/NR, microphone beamforming, pitch shifting, harmonic generators, wave players, etc.), as well as complete software solutions that can be licensed, where users can develop/evaluate their audio and voice processing applications. ADI also offers 3rd party surround sound solutions that can be licensed on ADI’s SHARC processor families. Please visit ADI’s Software Solutions page for more information.

The EV-21568-SOM module utilizes the CrossCore® Embedded Studio (CCES) development tools to enable developers to achieve faster time to market. The development environment aids advanced application code development and debug, such as:

  • Create, compile, assemble, and link application programs written in C++, C, and assembly
  • Load, run, step, halt, and set breakpoints in application programs
  • Read and write data and program memory <li<></li<>

EV-21568-SOM
System-on-Module (SOM) Board to Evaluate the up to 1 GHz ADSP-21560/1/4/8 SHARC+® Family of Audio Processors

最新のディスカッション

ADSP-21568に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品