ADL5580
新規設計に推奨10dBゲインの完全差動10GHz ADCドライバ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$52.64
製品の詳細
- −3dB帯域幅:10.0GHz
- 外部抵抗の増設でプリセット10dBゲインを低減可能
- 差動信号またはシングルエンド信号を入力し、差動信号を出力
- 入力および出力を内部でDCカップリング
- 入力電圧ノイズ(NSD、RTI):100MHzで2.25nV/√Hz
- 低ノイズ入力段:1GHz時のノイズ指数:11.3dB
- +5.0Vおよび−1.8V電源、および1.4V p-pで低歪み
- 50Ω||1pFの負荷差動での出力差動
- 2GHz:−59.4dBc(HD2)、−54.3dBc(HD3)、−68.2dBc(IMD3)
- 6GHz:−66dBc(HD2)、−88.1dBc(HD3)、−48.3dBc(IMD3)
- 5.0Vで276mAの正の電源電流(typ)
- −1.8Vで−224mAの負の電源電流(typ)
- 電源ディスエーブル
ADL5580は、10dBの電圧ゲインを備えた高性能のシングルエンドまたは差動アンプです。DCから10.0GHzまでのアプリケーション向けに最適化されています。このアンプは、2.24nV/√Hz(1000MHz時)の低入力換算(RTI)ノイズ・スペクトル密度(NSD)を実現し、広い周波数範囲にわたって歪み性能を発揮するように最適化されています。そのため、高速12ビット~16ビットのA/Dコンバータ(ADC)には理想的なドライバとなっています。ADL5580は、高性能、ゼロ中間周波数(IF)および複雑なIFレシーバーの設計に適しています。更に、このデバイスは、シングルエンドの入力ドライバ・アプリケーションに対する低歪み性能を備えています。
外部に2つの直列抵抗を使用することで、差動入力に対する10dBからのゲイン選択を更に小さいゲインに変更できます。このデバイスは、0.5Vの出力コモンモード電圧(VCM)で低歪みを維持すると同時に、最大1.4V p-pのフルスケール・レベルでADCを駆動するための柔軟な機能を備えています。
+5Vと−1.8Vの電源で動作する場合、通常、ADL5580の正側の電源電流は+276mA、負側の電源電流は−224mAです。このデバイスには電源ディスエーブル機能があります。この機能が無効になっている場合、アンプの消費電力は2mAです。
ADL5580は、DC~10.0GHzの周波数範囲での広帯域、低歪み、低ノイズ動作向けに最適化されています。これらの特性と調整可能なゲイン機能の組み合わせにより、この製品は、様々なADC、ミキサー、ピン・ダイオードのアッテネータ、表面弾性波(SAW)フィルタ、多くのディスクリートRFデバイスなどの駆動に最適な選択肢となっています。
アナログ・デバイセズの高速シリコン・ゲルマニウム(SiGe)プロセスで製造されたADL5580は、小型の4mm × 4mm、20ピンのランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージに収納され、−40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 計測器および防衛アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 2
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL5580BCCZ-R7 | 20-Terminal LGA (4mm x 4mm x 0.81mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
API Device Drivers 1
Device Application Programming Interface (API) C code drivers provided as reference code that allows the user to quickly configure the product using high-level function calls. The library acts as an abstraction layer between the application and the hardware. The API is developed in C99 to ensure agnostic processor and operating system integration. Customers can port this application layer code to their embedded systems by integrating their platform-specific code base to the API HAL layer.
To request this software package, go to the Software Request Form signed in with your MyAnalog account and under “Target Hardware” select “High Speed RF Products” and choose the desired API product package. You will receive an email notification once the software is provided to you.
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。