ADL5308

新規設計に推奨

高速な応答性を持ちながら10pAから25mAまでカバーする188dBの対数コンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.82
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • IPDが220μAから10nAまで階段状に変化する条件下での高速過渡応答
    • 立上がり/立下がり時間:<2.4μs
    • 2dBの電気的信号(1dBの光信号)のセトリング・タイム:<3.5μs
  • 平坦な周波数応答/アンダーシュートなし
  • 帯域幅:970kHz(IINP = 10nA時)
  • 正確に調整された対数応答
    • 対数スロープ:200mV/dec
    • 対数適合誤差:±0.2dB(25°C、10nA~1mAのIINP範囲)
  • 比率を入力することで光学的ゲインを直接測定
  • 調整可能なヒステリシスとラッチ・イネーブルを備えたコンパレータ
  • I2C調整可能
    • 適応フォトダイオード・バイアス
    • コンパレータ基準レベル
  • 必要な外付け部品が最小限
  • PSRR:34dB(20kHz時)/IINP:10nA
  • 2 mm × 3 mm、14端子LGAパッケージ
ADL5308
高速な応答性を持ちながら10pAから25mAまでカバーする188dBの対数コンバータ
ADL5308 - Functional Block Diagram ADL5308 - Pin Configuration
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
LDOプラス 1
LT3042 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRRのRFリニア・レギュレータ
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2
ADP7118 新規設計に推奨 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
ADP7112 新規設計に推奨

LDOリニア・レギュレータ、20V、200mA、ローノイズ、CMOS

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADL5308

ADL5308(高速な応答性を持ちながら10pAから25mAまでカバーする188dBの対数コンバータ)の性能評価

機能と利点

  • ADL5308のフル機能評価用ボード
  • 外部の電気的入力またはオンボードのフォトダイオード(PD)による光入力をサポート
  • オンチップまたは外部のPDバイアス(PDB)
  • コンパレータのリファレンス・コネクタと出力コネクタ(ヒステリシスを調整可能)

製品詳細

ADL5308-EVALZ評価用ボードを使用すると、ADL5308対数コンバータICを評価できます。

ADL5308はモノリシック対数トランスインピーダンス・アンプで、光ファイバ・システムにおける低周波および広いダイナミック・レンジの信号パワーの測定用に最適化されています。INPピンの入力電流と内部リファレンス電流の比の対数に比例する出力電圧を生成します。リファレンス電流は、外部からIREFインターフェースを通じて供給することもできます。

対数スロープとインターセプトはどちらも、公称値(それぞれ200mV/decおよび10pA)となるよう出荷時に調整されます。どちらもI2Cインターフェースを介して調整できます。

ADL5308の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADL5308のデータシートに記載されています。ADL5308-EVALZ評価用ボードを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてADL5308のデータシートを参照してください。

EVAL-ADL5308
ADL5308(高速な応答性を持ちながら10pAから25mAまでカバーする188dBの対数コンバータ)の性能評価
ADL5308-EVALZ_ANGLE-web ADL5308-EVALZ_TOP-web ADL5308-EVALZ_BOTTOM-web

最新のディスカッション

最近表示した製品