ADIS16507
新規設計に推奨高精度ミニMEMS IMU
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$597.94
製品の詳細
- 3軸、デジタル・ジャイロ・センサー
- ダイナミック・レンジ・モデル:±125°/sec、±500°/sec、±2000°/sec
- 動作中のバイアス安定度(ADIS16507-1):2.3°/hr
- 角度ランダム・ウォーク:0.13°/√hr、X軸およびY軸:1σ(ADIS16507-1)
- 軸間ミスアライメント誤差:±0.25°
- 3軸デジタル加速度センサーのダイナミック・レンジ:±392m/sec2
- 動作中のバイアス安定度:125μm/sec2、X軸およびY軸:1σ
- 3軸、角度変化および速度変化の出力
- 工場出荷時キャリブレーション済みの感度、バイアス、軸アライメント
- キャリブレーション温度範囲:−40°C~+85°C
- SPI対応のデータ通信
- プログラマブルな動作と制御
- 自動と手動のバイアス補正制御
- 同期データ・アクイジション用データ・レディ・インジケータ
- 外部同期モード:直接、スケーリング、および出力
- 慣性センサーのオン・デマンド・セルフテスト
- フラッシュ・メモリのオン・デマンド・セルフテスト
- 単電源動作(VDD):3.0V~3.6V
- 14,700m/sec2の機械式衝撃耐性
- 動作温度範囲:−40°C~+105°C
ADIS16507は高精度の小型微小電気機械システム(MEMS)慣性計測ユニット(IMU)で、3軸のジャイロ・センサーと3軸の加速度センサーを内蔵しています。ADIS16507内の各慣性センサーがシグナル・コンディショニングと組み合わさり、動的性能が最適化されます。工場出荷時のキャリブレーションで、各センサーの感度、バイアス、アライメント、直線加速度(ジャイロ・センサー・バイアス)、および振動ポイント(加速度センサー位置)の特性が評価されています。その結果、各センサーは個別の動的補償式を備え、幅広い条件に対して高精度なセンサー計測ができます。
ADIS16507は、特にディスクリート部品を使った設計に伴う複雑さや投資と比較した場合、工業用システムに高精度な多軸慣性センシングを組み込むための簡単で費用対効果の優れた解決法を提供します。必要なモーション・テストとキャリブレーションは全て工場での製造工程に組み込まれているため、システムを統合する時間を大幅に短縮できます。厳密な直交アライメントにより、ナビゲーション・システムの慣性フレーム・アライメントが容易になります。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)やレジスタ構造により、データ収集や設定制御とのインターフェースも容易です。
ADIS16507は、約15mm × 15mm × 5mmの100ボールのボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージを採用しています。
アプリケーション
- ナビゲーション、安定化、計測器
- 無人および自動運転車
- スマート農業および建設機械
- ファクトリ/産業オートメーション、ロボット
- 仮想/拡張現実
- 動くモノのインターネット
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 2
デバイス・ドライバ 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADIS16507-1BMLZ | 100-Ball Ball Grid Array Module (15mm x 15mm x 5.72mm) | ||
ADIS16507-2BMLZ | 100-Ball Ball Grid Array Module (15mm x 15mm x 5.72mm) | ||
ADIS16507-3BMLZ | 100-Ball Ball Grid Array Module (15mm x 15mm x 5.72mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 13, 2019 - 16_0282 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for iSensor inertial measurement unit (IMU) products |
||
ADIS16507-1BMLZ | ||
ADIS16507-2BMLZ | ||
ADIS16507-3BMLZ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 4
ADIS16500/ADIS16505/ADIS16507 Software Support Available 10
- Bare metal driver source code
- Bare metal driver documentation
- Bare metal example project source code
- Bare metal example project documentation
- Linux Kernel driver source code
- Linux Kernel driver documentation
- Linux Kernel driver (upstream) source code
- ROS2 driver support
- py-adi driver source code
- py-adi example project source code
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?