AD9246S
製造中航空宇宙 14 ビット、125 MSPS、1.8 V A/D コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- アナログ 1.8 V 電源動作
- 1.8 V ~ 3.3 V 出力電源
- S/N比 = 71.7 dBc(72.7 dBFS)~ 70 MHz 入力
- SFDR = 85 dBc ~ 70 MHz 入力
- ロー・パワー:125 MSPS で 395 mW
- 650 MHz の帯域幅における差動入力
- オンチップ電圧リファレンスおよびサンプル&ホールド・アンプ
- DNL = ±0.4 LSB
- フレキシブルなアナログ入力:1 V p-p ~ 2 V p-p 範囲
- オフセット・バイナリ、グレー・コード、または 2 の補数データ・フォーマット
- データ出力クロックおよびクロック・デューティサイクル・スタビライザ(DCS)
- シリアル・ポート制御
- 選択可能な内蔵デジタル・テスト・パターン生成
- プログラマブル・クロックおよびデータ・アライメント
AD9246S は、モノリシック、1.8 V 単電源、14 ビットの 125 MSPS A/D コンバータ(ADC)であり、高性能のサンプル&ホールド・アンプ(SHA)およびオンチップ電圧リファレンスを搭載しています。本製品はマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、125 MSPS データ・レートで 14 ビットの精度を実現する出力誤差補正ロジックを内蔵しています。さらに、動作温度範囲全体においてノー・ミス・コードが保証されます。
広帯域幅の完全差動 SHA により、シングルエンド・アプリケーションを含む、多様な入力範囲やオフセットから選択できます。フルスケール電圧レベルを逐次チャンネルでスイッチングするマルチプレクス・システム、およびナイキスト・レートをはるかに超える周波数でのシングルチャンネル入力のサンプリングに最適です。以前の ADC にさらにパワーダウンおよびコストダウンを組み合わせた AD9246S は、通信、イメージング、および超音波診断に適しています。
差動クロック入力は、すべての内部変換サイクルを制御します。デューティサイクル・スタビライザ(DCS)は、全体的に優れた ADC 性能を維持しながら、クロック・デューティサイクルの幅広い変化を補償します。デジタル出力データは、オフセット・バイナリ、グレー・コード、または 2 の補数データ・フォーマットで示されます。受信ロジックとともに正しいラッチ・タイミングを確保するために、データ出力クロック(DCO)が提供されています。
AD9246S は 48 ピンのクワッド・フラット・パッケージを採用し、−55°C ~ +125°C の温度範囲で仕様規定されています。
製品のハイライト
- AD9246S は 1.8 V の単電源で動作し、1.8 V ~ 3.3 V のロジック・ファミリーに対応する個別のデジタル出力ドライバ電源が搭載されています。
- 特許取得済みの SHA 入力は、225 MHz までの入力周波数に対して優れた性能を維持します。
- クロック DCS は、広範なクロック・パルス幅において全体的な ADC 性能を維持します。
- 標準シリアル・ポート・インターフェースは、製品の各種機能をサポートします。これには、データ・フォーマット(オフセット・バイナリ、2 つの補数、グレー・コーディング)、クロック DCS の有効化、パワーダウン、および電圧リファレンス・モードが含まれます。
- AD9246S は AD9233 とピン互換で、12 ビットから 14 ビットへの移行が簡単です。
アプリケーション
- 超音波装置
- 通信用レシーバー IS-95、CDMA-One、IMT-2000 において IF サンプリング
- バッテリ駆動の計測器
- ハンドヘルド・スコープメーター
- ロー・コスト・デジタル・オシロスコープ
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
シングルイベント効果の放射線レポート 1
高レベル放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962R1422701VXC | 48-Lead Plastic QFN (7mm × 7mm) | ||
AD9246AF-EMX | 48-Lead Plastic QFN (7mm × 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962R1422701VXC | ||
AD9246AF-EMX |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。