AD8460

新規設計に推奨

14ビット高速DACを内蔵した110V高電圧、1A大電流、任意波形発生器

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$50.00
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 広い高電圧供給範囲:±12V~±55V
  • 高出力能力
    • 出力電圧範囲:最大±40V
    • 高出力の電流駆動:1A連続
    • 高スルー・レート:1000pFの負荷に対して1800V/μs以上
    • 大信号の帯域幅:1MHz
  • 豊富なプログラミングと診断機能
    • 14ビット分解能の任意波形生成(AWG)モード
    • 16レベルのアナログ・パターン生成(APG)モード
    • デジタル的にプログラマブルな電流、電圧、サーマル・フォルトの監視と保護
    • シャットダウン・モードを備えたプログラマブルな供給電流
  • デザインイン・フレンドリー
    • 外部補償とスルー制御によって容量性負荷を無制限に駆動
    • パッケージ:80ピン、12mm x 12mm TQFP
    • 取付け式ヒートシンク用にEPADが上向きに配置されたパッケージ
    • 動作温度範囲:−40°C~+85°C
AD8460
14ビット高速DACを内蔵した110V高電圧、1A大電流、任意波形発生器
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD8460
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD8460

高出力で高速の任意波形ドライバAD8460の性能評価

機能と利点

  • AD8460の評価が簡単
  • あらゆるコントローラ・ボードに簡単接続
  • 安定した温度管理

製品詳細

EVAL-AD8460SDZボードを使用すると、12mm × 12mm、80ピン薄型クワッド・フラット・パッケージ(TQFP)を採用し、取付け式ヒート・シンクの上部に露出パッドが付いたAD8460の評価を簡単に行えます。この評価用ボードは、ユーザ定義の様々な構成で迅速かつ容易にAD8460を評価するためのプラットフォームとなります。

AD8460は、高速任意波形生成、プログラマブル電源、LCD/OLEDパネルの形成など要求の厳しいアプリケーションに最適です。

この評価用ボードのハードウェアとソフトウェアにより、AD8460のアナログ・パターン生成(APG)モードと任意波形生成(AWG)モードの完全な動作が可能になります。AD8460の全仕様とデバイスの動作の詳細は、AD8460のデータシートに記載されています。このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • ディスプレイ・パネルの形成とテスト
  • ピエゾ素子ドライバ
  • プログラマブル電源

EVAL-AD8460
高出力で高速の任意波形ドライバAD8460の性能評価

最新のディスカッション

最近表示した製品