AD8209A

新規設計に推奨

高電圧、高精度ディファレンス・アンプ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.14
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • シャントベースのアプリケーションに対する ±8000 V の HBM ESD
  • AEC-Q100 認定済み
  • EMI フィルタを内蔵
  • 高いコモンモード電圧範囲
    • 動作電圧: −2 V ~ +50 V
    • 耐久電圧: −20 V ~ +70 V
  • バッファ付き出力電圧
  • ゲイン = 14 V/V
  • ローパス・フィルタ(単極または 2 極)
  • 広い動作温度範囲: -40 ℃ ~ +125 ℃
  • 優れた AC および DC 性能
    • オフセット電圧: ±1 mV
    • ゲイン・ドリフト: −5 ppm/℃(代表値)
    • CMRR: DC ~ 10 kHz で 80 dB(最小値)
  • 車載アプリケーション用に認定済み
AD8209A

高電圧、高精度ディファレンス・アンプ

AD8209A Functional Block Diagram AD8209A Pin Diagram
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
eval board
EVAL-AD8209A

AD8209A Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the AD8209A
  • Enables quick bread boarding/prototyping
  • Includes provision for current sense resistor
  • All analog design, no software needed
  • Footprints provided for alternate configurations

製品詳細

The design of this board emphasizes simplicity and ease of use; the board can be readily mounted with a current sense resistor of a maximum standard size of 2818. The board design also allows flexibility with loads. This board comes with vector pins for the input and output terminals in a predefined configuration.


The AD8209A data sheet covers the details of the device operation and describes the basic connections for operating the device, as well as common circuit configurations and applications. Consult the data sheet in conjunction with this user guide UG-1024 for a better understanding of the device operation, especially when powering up the evaluation board for the first time.

EVAL-AD8209A
AD8209A Evaluation Board
AD8209A-EVALZANGLE-web AD8209A-EVALZBOTTOM-web AD8209A-EVALZTOP-web

最新のディスカッション

ad8209aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品