AD74115

新規設計に推奨

シングル・チャンネルのソフトウェア設定可能入出力

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.10
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • シングル・チャンネルのソフトウェア設定可能入出力
  • 1つのピンに対し複数の設定可能モード
    • 電圧入力
    • 電流入力
    • 電圧出力
    • 電流出力
    • デジタル入力
    • デジタル出力
    • 2線式、3線式、または4線式のRTD測定
    • 熱電対測定
  • ネジ端子対向ピンでの過電圧耐性(パワー・オン時またはパワー・オフ時)
  • 補助高電圧検出ピン
  • リファレンス温度係数:10ppm/°C
  • 16ビット、Σ-Δ ADC、50Hzと60Hzの除去オプション付き
  • 14ビット単調増加性DAC
  • ユニポーラとバイポーラに対応可能
  • オープン・サーキットおよび短絡検出を含む内蔵診断機能
  • 内部温度センサー、精度±5°C
  • SPI互換
  • 広い電源電圧範囲
  • プログラマブルな電力制御
  • 温度範囲:−40°C~+105°C
  • 48ピンLFCSPパッケージ
AD74115
シングル・チャンネルのソフトウェア設定可能入出力
AD74115 Functional Block Diagram AD74115 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
isoPower 1
ADP1034 新規設計に推奨 7つのデジタル・アイソレータとプログラマブル電力制御による、3チャンネル絶縁型マイクロパワー・マネージメント・ユニット
シリーズ電圧リファレンス 1
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD74115

AD74115(ソフトウェア設定可能なシングル・チャンネル入出力デバイス)の性能評価

機能と利点

  • AD74115のフル機能評価用ボード
  • システム電源と絶縁はADP1034が実現
  • オンボード2.5V ADR4525リファレンス
  • SPI互換
  • 制御用PCベース・ソフトウェア
  • No-OS MBEDドライバにはC言語のサンプル・コードが付属

製品詳細

EVAL-AD74115-ARDZは、AD74115の機能評価を目的としたフル機能評価用ボードで、ADP1034を使用して電源と絶縁を実現するフル・システム・ソリューションとして提供されます。AD74115は、ソフトウェア設定可能なシングル・チャンネルの入出力デバイスです。このデバイスは、アナログ出力、アナログ入力、デジタル入力、デジタル出力、熱電対計測、および2線式、3線式、4線式の測温抵抗体(RTD)計測用の機能を、互換性のあるシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を備えた1つのシングルチップ・ソリューションに統合化しています。

EVAL-AD74115-ARDZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを介して制御できます。EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)ボードでは、AD74115評価用ソフトウェアを使用し、PCのUSBポートを介してEVAL-AD74115-ARDZを制御できます。EVAL-AD74115-ARDZには4.5V~60Vの動作電源電圧が必要です。PCがSDP-K1ボードに電力を供給します。

AD74115とADP1034の詳細については、AD74115とADP1034のデータシートを参照してください。EVAL-AD74115-ARDZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてこれらのデータシートを参照してください。

EVAL-AD74115
AD74115(ソフトウェア設定可能なシングル・チャンネル入出力デバイス)の性能評価
EVAL-AD74115H Evaluation Board EVAL-AD74115H Evaluation Board - Top View EVAL-AD74115H Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品