AD5943W
AD5943W
新規設計に推奨高精度のインピーダンス・コンバータ
Viewing:
製品の詳細
- アナログ入力
- 16ビットの高精度ADC(800kSPSおよび1.6MSPSのオプションあり)
- カスタム・センサー接続用の超低リークのプログラマブル・スイッチ・マトリックス
- 高精度な電圧、電流、およびインピーダンス測定
- 最大200kHzのインピーダンス測定
- ADC入力パス
- 入力バッファ
- 1、1.5、2、4、および9のゲイン値を持つプログラマブル・ゲイン・アンプ
- アンプ、アクセラレータ、およびリファレンス
- アナログ・ハードウェア・アクセラレータ
- 複素インピーダンスを計算するための離散フーリエ変換(DFT)測定ブロック
- 最大200kHzの広帯域幅の入力信号を処理する高速 TIA:1個
- 正弦波および台形の波形を生成するデジタル波形発生器
- 1.82Vの内部リファレンス電圧(VREF)源
- 高速12ビットDAC:1個
- 出力電圧範囲:±607mV(代表値)
- 出力について2および0.05のゲイン設定を持つプログラマブル・ゲイン・アンプ
- システム・レベルの節電
- デューティ・サイクルのアナログ・ブロックの迅速なパワーアップおよびパワーダウン
- ホスト・コントローラにかかるワークロードを最小化するプログラマブル AFE シーケンサ
- AFEシーケンスを事前にプログラムするための6kB SRAM
- オンチップ・ペリフェラル
- SPIシリアル入出力
- ウェークアップ・タイマー
- 割込みコントローラ
- 電力
- 2.8V~3.6Vの電源
- POR
- パッケージと温度範囲
- 7mm × 7mmの48ピンLFCSP
- −40°C~+105°Cの動作温度範囲で仕様規定
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
AD5943Wは、高精度のインピーダンス・コンバータであり、高精度のAC励起および受信チャンネルを備え、DC~最大200kHzの信号を生成および測定できます。励起ループは、高速DAC(HSDAC)と呼ばれる12ビットD/Aコンバータ(DAC)で構成されています。HSDACチェーンは、プログラマブル・ゲイン段およびプログラマブル計装アンプで構成されています。HSDACは振幅が最大±607mVの信号を生成できます。
測定チャンネルは、プログラマブルな負荷抵抗とゲイン抵抗を備えた高速トランスインピーダンス・アンプ(HSTIA)で構成されています。HSTIAは、最大200kHzの信号を測定できるように設計されています。HSTIAの出力は、ADCマルチプレクサに供給されます。このADCは、入力バッファ、内蔵アンチエイリアシング・フィルタ(AAF)、およびプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)を備えた16ビット、800kSPSおよび1.6 MSPSマルチチャンネル逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)です。ADC前の入力MUXにより、測定する入力チャンネルを選択できます。これらの入力チャンネルには、複数の外部電流入力、外部電圧入力、および内部電圧チャンネルなどがあります。内部チャンネルでは、内部の電源電圧、ダイ温度、およびリファレンス電圧を測定して診断することができます。
センサーは、超低リークのプログラマブル・スイッチ・マトリックスにより、内部アナログ励起ブロックと測定ブロックに接続されています。このマトリックスは、外部トランスインピーダンス・アンプ抵抗(RTIA)およびキャリブレーション抵抗を接続するためのインターフェースとして機能します。このマトリックスにより、同じアナログ測定ブロックを使用する多重電極システムが簡単になります。
AD5943W測定ブロックは、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)から直接レジスタに書き込むか、またはAFEチップの自律的な制御を可能にするプログラマブル・シーケンサを使用して制御することができます。6kBのスタティック・ランダム・アクセス・メモリ(SRAM)は、ディープ・データFIFO(先入れ先出し)とコマンドFIFO用に分割されています。測定コマンドはコマンドFIFOに保存され、測定結果はデータFIFOに保存されます。FIFOフルの状態を示すために、FIFOに関連した多くの割込みが用意されています。
アプリケーション
- インピーダンス測定
- オートモーティブのハンズオン検知
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
デバイス・ドライバ 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD5941 | 新規設計に推奨 | 高精度なインピーダンスおよび電気化学フロント・エンド |
最新のディスカッション
ad5943に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める