MAXQ2000
製造中低電力LCDマイクロコントローラ
業界最高MIPS/mA、16ビット、RISCマイクロコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高性能、低電力の16ビットRISCコア
- DC~20MHz動作(約1MIPS/MHz)
- デュアル1.8Vコア/3V I/Oで柔軟性の高い低電力インタフェースを実現
- 33命令/サイクル、ほとんどの命令を1サイクルで実行
- 3つの独立したデータポインタで自動インクリメント/デクリメントによってデータ移動を加速
- 16レベルのハードウェアスタック
- 16ビットの命令ワード、16ビットのデータバス
- 16 x 16ビットの汎用レジスタ
- Cコンパイラ(高速/高密度コード)用に最適化
- プログラムおよびデータメモリ
- 32kワードのフラッシュメモリ、大量生産にはマスクROMで対応
- フラッシュ書込み/消去サイクル:10,000回
- 内蔵データRAM:1kワード
- プログラミング用のJTAG/シリアルブートローダ
- ペリフェラルの特長
- 最大50の汎用I/O端子
- 100/132セグメントのLCDドライバ
- 最大4つのCOM信号と36のセグメント信号
- スタティック、1/2、および1/3のLCDバイアスをサポート
- 外付け抵抗不要
- SPI™および1-Wire® (-RAX/RAX+/-RFX/-RFX+のみ)ハードウェアI/Oポート
- 1つまたは2つのシリアルUART
- 48ビットアキュムレータによる1サイクル、16 x 16のハードウェア積和演算
- 3つの16ビットプログラマブルタイマ/カウンタ
- 8ビット、1秒以下のシステムタイマ/アラーム
- 時刻アラーム付き32ビットバイナリのリアルタイムクロック
- プログラマブルウォッチドッグタイマ
- 柔軟性の高いプログラミングインタフェース
- ブートローダで簡単にプログラミング
- JTAGによるインシステムプログラミング
- フラッシュメモリのインアプリケーションプログラミングをサポート
- 超低消費電力
- 2.2Vで190µA (typ、8MHz時)のフラッシュ動作、PMM1
- 最低電力のストップモードで700nA (typ)
- 低電力の32kHzモードおよび256分周モード
マイクロコントローラのMAXQ2000は、最大100 (-RBX/-RBX+)または132 (-RAX/-RAX+/-RFX/-RFX+)のセグメントを駆動することができる液晶ディスプレイ(LCD)インタフェースを内蔵した低電力の16ビットデバイスです。MAXQ2000は血糖値モニタリングに最適ですが、高性能および低電力動作が要求されるあらゆるアプリケーションに使用可能です。このデバイスは、最大14MHz (VDD > 1.8V)または20MHz (VDD > 2.25V)で動作することができます。MAXQ2000は32kワードのフラッシュメモリ、1kワードのRAM、3つの16ビットタイマ、および1つまたは2つのユニバーサル同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)を備えています。フラッシュメモリは、プロトタイピングおよび少量生産に効果的です。マイクロコントローラコアは1.8V電源で給電され、I/O電源が独立しているため、最大限の柔軟性が確保されます。超低電力スリープモードを備えているため、これらの製品はバッテリ駆動の携帯機器に最適です。
注:設計者はこの製品の全機能を十分に利用するために以下の資料を備える必要があります。データシートには、端子説明、機能の概要、および電気的仕様が記載されています。正誤表には公表された仕様とは異なる内容が記載されています。ユーザガイドは製品の特長および動作についての詳しい情報を提供しています。
- MAXQ2000 ICのデータシート
- MAXQ2000の改訂に伴う正誤表(入手性についてはここをクリック)
- MAXQファミリのユーザガイド(英語版) (日本語版)
- MAXQファミリのユーザガイド:MAXQ2000用補足資料
アプリケーション
- バッテリ駆動およびポータブル機器
- 民生用エレクトロニクス
- データ収集システムおよびデータロガー
- 電気化学および光センサー
- ガスおよび化学センサー
- 家庭電化製品
- HVAC
- 産業用制御
- 医療用計測
- セキュリティセンサー
- スマートトランスミッタ
- サーモスタット/湿度センサー
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 8
アプリケーション・ノート 13
デザイン・ノート 12
技術記事 33
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAXQ2000-RAX+ | 68-LFCSP-10X10X0.85 | ||
MAXQ2000-RBX+ | 56-TQFN-8X8X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 25, 2016 - 1622 ASSEMBLY |
||
MAXQ2000-RAX+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
maxq2000に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める