MAX9700

製造中

1.2W、低EMI、フィルタレス、D級オーディオアンプ

1.2W、低EMI、フィルタレス、D級オーディオアンプが、基板スペースを保ちバッテリ寿命を延長しながら、D級の効率でAB級のアンプ性能を提供

製品モデル
16
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.55
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • フィルタレスアンプは100mmケーブルでFCC放射規格に適合
  • ユニークなスペクトラム拡散モードは従来方式に優る放射の5dB改善
  • 外部SYNC入力を選択可能
  • ステレオ動作用のシンプルなマスタ-スレーブ設定が可能
  • 効率:94%
  • 1.2Wを8Ω負荷に供給
  • 0.01%の低THD+N
  • 高PSRR:72dB (217Hz)
  • クリック/ポップノイズ抑制回路内蔵
  • 低自己消費電流:4mA
  • 低電力シャットダウンモード:0.1µA
  • 短絡/サーマル過負荷保護
  • 放熱効果に優れる省スペースパッケージ
    • 10ピンTDFN (3mm x 3mm x 0.8mm)
    • 10ピンµMAX
    • 12ピンUCSP (1.5mm x 2mm x 0.6mm)
MAX9700
1.2W、低EMI、フィルタレス、D級オーディオアンプ
MAX9700、MAX9700A、MAX9700B、MAX9700C、MAX9700D:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX9712 500mW、低EMI、フィルタレス、D級オーディオアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max9700に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品